Neutral Bar for TD Distribution Blocks
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Neutral Bar for TD Distribution Blocks
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Produse conexe
Caracteristici
- Attaches to four pole distribution blocks for increased wire capacity
- Direct electrical connection
- Strong mechanical assembly
- Transparent protection cover
- Halogen free
- RoHS compliant
- Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22
Specificații
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.