TD Compact Four Pole Distribution Block, 100/125 A


TD Compact Four Pole Distribution Block, 100/125 A
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Produse conexe
Caracteristici
- Minimum space for maximum power
- Protection cover and insulating screens are transparent
- Insulating screen between each row
- Easy and safe connections
- Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws
- Solid bars provide reliability
- Input separated from outputs
- Strong mechanical assembly
- Neutral bar available
- RoHS compliant
- Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22
- Halogen free
Specificații
Material | Thermoplastic;Brass |
Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals | ||||||||||
Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C | ||||||||||
Ambient Temperature (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
Derating Coefficient (d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
*environment around the terminal blocks inside the enclosure |
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Certifications
CE, ERIFLEX TD
English
EN 60947-7-1
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
UKCA, ERIFLEX TD
English
EN 60947-7-1
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.