Protetor modular de painel TDX, 200 kA, com contador de surtos
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Protetor modular de painel TDX, 200 kA, com contador de surtos
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- A Tecnologia Transient Discriminating (TD) proporciona maior vida útil em serviço
- O projeto modular permite a fácil substituição de módulos de surtos
- Recursos embutidos incluem Tecnologia TD, proteção térmica e fusível para corrente de curto circuito
- Projeto de gabinete compacto NEMA®-4 pode ser montado de forma embutida ou instalado em um pequeno espaço
- Sinalização de indicação do status por modo, LEDs de presença de tensão, alarme sonoro e contatos livres de tensão proporcionando monitoramento remoto do status
- Classificação de surto máximo de 200kA 8/20μs proporciona proteção adequada para entrada de serviço, quadros de distribuição principais e aplicações altamente expostas
Especificações
Brochura
Folha de garantia
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.