Ferramentas e moldes para compressão de engaste
Filtro aplicado: 1
Produtos | 12 resultados (75 artigos)

Molde para ferramenta para compressão de engaste, tipo M2
Moldes para adequar conexões do lug do cabo engastado a condutores trançados.

Ferramenta para compressão de engaste, bomba de pedal
Ferramenta hidráulica acionada por pedal, usada para adequar conexões do lug do cabo engastado a condutores trançados.

Molde para ferramenta para compressão de engaste, tipo M3
Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,4".

Ferramenta para compressão de engaste, hidráulica, serviço pesado
Ferramenta manual de compressão por engaste hidráulico, usada para aplicações de serviço pesado e condutores com tamanhos de até 800 kcmil filamentado.

Molde para ferramenta para compressão de engaste, tipo M4
Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,67".

Ferramenta para compressão de engaste, hidráulica
Ferramenta manual de compressão por engaste hidráulico, que proporciona um alto nível de força para uso em condutores com tamanhos de até 600 kcmil filamentados.

Ferramenta para compressão de engaste, manual
Ferramenta manual de engaste, com forma hexagonal, para compressão de condutores com tamanho de até 600 kcmil filamentado.

Molde para ferramenta para compressão de engaste, tipo ML
Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,2".

Ferramenta para compressão de engaste, a bateria
Ferramenta hidráulica à bateria, usada para fazer conexões do lug do cabo engastado a condutores filamentados.

Bateria de ferramenta para compressão de engaste
High-performance 18 volt DC lithium-ion battery suitable for M3B and MLB crimping compression tools.

Carregador de bateria de ferramenta para compressão de engaste
Carregador universal, que usa baterias de 18 volts CC de lítio-íon para recarregar ferramentas de compressão por engaste.

Ferramenta de compressão
Ferramenta manual de compressão usada para condutores com tamanhos de até 3/16", filamentados ou sólidos.