Malha de referência de sinal
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Malha de referência de sinal
Detalhes
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Oferece um plano equipotencial de baixa impedância para proteger equipamentos eletrônicos sensíveis contra ruídos transientes
- A malha soldada pré-projetada de tiras de cobre de calibre 26 reduz as diferenças de tensão entre equipamentos eletrônicos interconectados
- As conexões soldadas não se deterioram, não sofrem corrosão nem afrouxam com o tempo
- Pode ser soldado em campo com facilidade para atender a qualquer tamanho de sala de computador
- Em conformidade com o padrão 1100-1992 da IEEE®
Especificações
| Material | Copper |
Brochura
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.