Filtro aplicado: 1
Produtos | 28 resultados (224 artigos)

Terminal Lug reto de compressão
Lug para conexão de compressão reta.

Terminal Lug sem furos
Proporciona uma superfície de aparafusamento eficiente para aplicações de aterramento e energia.

Terminal Lug fundido
Lug de ligação fundido para proteção contra descarga atmosférica.

Terminal Lug de ligação para pilha industrial
Lug fundido para ligar condutores a recursos estruturais.

Terminal Lug reto de compressão, superfície quadrada
O lug de montagem quadrada e compressão reta fixa cabos encordoados a receptores ou painéis.

Conexão cabo a terminal com 1 orifício
O lug nVent ERICO Cadweld proporciona uma superfície de aparafusamento eficiente para aplicações de aterramento e energia.

Terminal Lug de ligação estampado
lug de ligação estampado para grampo de cabo de tensão com parafuso positivo.

Conexão cabo a terminal com 1 orifício, 45°
Provides an efficient bolting surface for grounding and power applications. For use with Cadweld type LA only.

Terminal Lug reto de compressão, bimetálico
Lug bimetálico para conexão de compressão reta.

Conexão cabo a terminal com 1 orifício, 90°
Provides an efficient bolting surface for grounding and power applications. For use with Cadweld type LA only.

Conector reto de compressão
Lug para conexão da compressão de emenda de cabo.

Terminal Lug fundido para ligação secundária
Lug de ligação secundária fundido para proteção contra descarga atmosférica.