Conectores condutor a condutor
Filtro aplicado: 1
Produtos | 40 resultados (103 artigos)

Conector de cabo paralelo 516
Emenda de cabo com tensão positiva de parafuso único de aperto sobre cabo ou fio.

Conector de ligação em malha, MBNC240
Permite conexão de campo rápida, simples e econômica dos fios de aterramento e ligação.

Conector em T para cabo
Cabo da proteção contra descarga atmosférica ou conector em T do condutor.


Conector para cabo em linha
Conector do condutor de cabo em linha para proteção contra descarga atmosférica.

Conector de cabo cruzado
Conector de cabo cruzado para proteção contra descarga atmosférica.

Conector de ligação em malha, MBNC240A
Permite conexão de campo rápida, simples e econômica dos fios de aterramento e ligação.

Conector em T estampado com friso para cabo
Conector de cabo estampado com dedos de compressão para se prender ao cabo.

Conexão superior pelo teto em PVC
O conector superior em PVC com montagem pelo telhado permite que condutores de proteção contra descarga atmosférica sejam ocultados em telhados e paredes.


Grampo de aterramento multipropósito, em aço inoxidável
Conveniente grampo multiuso, projetado para acomodar condutores redondos e planos, hastes de aterramento e vergalhões.

Conector de cabo paralelo 517
Emenda de cabo com tensão positiva de dois parafusos de aperto sobre cabo ou fio.