Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

Proteção contra surtos de energia

Proteção contra surtos de energia
Select FiltersClose
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Limpar filtros
Fechar tudoAbrir tudo
  • Aplicações
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorias

Proteção contra surto para trilho DIN

Proteção contra surto para trilho DIN

Proteção contra surtos Não-DIN

Proteção contra surtos Não-DIN

Produtos | 83 resultados (224 artigos)

PH35685.jpg image

Módulo secundário de substituição TSG-SRF

PH39801.jpg image

Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 1+0

The EDT2 1 0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.
PH39809.jpg image

Proteção contra surto DT1 para trilho DIN, Classe I+II 12.5 kA, Modo 1+0

A série DT1 oferece uma variedade de recursos de desempenho compactos, seguros e com alta classificação de picos para o ambiente severo IEC Classe I e adequados para proteção em uma ampla gama de aplicações.
PH35412.jpg image

Módulo de reposição TDS130

Módulo sobressalente para Série TDS130.
PH38366.jpg image

Filtro de redução de surtos série N, monofásico

Proteção de alto desempenho, incorporando as tecnologias Spark Gap e Transient Discriminating (TD).
PH1566.jpg image

Desviador de surtos, 10 kA, modo único

PH3449.jpg image

Protetor compacto de painel TDX, 50 kA

Protetor compacto de painel para sobretensão, 50 kA.
PH35255.jpg image

Placa de embutir TDX

Kit de placa de embutir para montagem atrás de drywall.
PH41436.eps image

Protetor do painel DT (B), 120 kA

A série DTX120 de dispositivos de proteção contra surtos apresenta uma listagem cUL 1449 e fornece proteção premium contra transientes prejudiciais e correntes de surto, particularmente em locais do Tipo 1 e 2.
PH40663.jpg image

Supressor da entrada de serviço(F), 160 kA

Proteção contra sobretensão primária e econômica, com filtro de sobretensão, para proteção da instalação no ponto de entrada.
PH39805.jpg image

Proteção contra surto fotovoltaico Classe I+II PVT1

Projetada exclusivamente para proteção de inversores solares centralizados no lado da entrada CC e caixas de junção.
TSF

Filtro de surtos transientes

A família de produtos Filtro para Sobretensão Transientes nVent ERICO Critec (Transient Surge Filter, TSF) é uma solução registrada na UL, em conformidade com a IEC, compacta e durável para a proteção de controladores PLC, sistemas SCADA, centros de controle de motores e outros sistemas de controle de processo.