Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

Proteção contra surtos Não-DIN

Proteção contra surtos Não-DIN
Select FiltersClose
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Limpar filtros
Fechar tudoAbrir tudo
  • Aplicações
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorias

Supressores da entrada de serviço

Supressores da entrada de serviço

Filtros de redução de surtos

Filtros de redução de surtos

Protetor contra surtos para telecomunicações

Protetor contra surtos para telecomunicações

Protetores de painel com discriminadores de transientes

Protetores de painel com discriminadores de transientes

Filtros de redução de surtos com centelhador acionado

Filtros de redução de surtos com centelhador acionado

MOVTEC Discriminador de Transientes

MOVTEC Discriminador de Transientes

Protetores do painel DT

Protetores do painel DT

Produtos | 39 resultados (104 artigos)

PH38366.jpg image

Filtro de redução de surtos série N, monofásico

Proteção de alto desempenho, incorporando as tecnologias Spark Gap e Transient Discriminating (TD).
PH35685.jpg image

Módulo secundário de substituição TSG-SRF

PH41436.eps image

Protetor do painel DT (B), 120 kA

A série DTX120 de dispositivos de proteção contra surtos apresenta uma listagem cUL 1449 e fornece proteção premium contra transientes prejudiciais e correntes de surto, particularmente em locais do Tipo 1 e 2.
PH40663.jpg image

Supressor da entrada de serviço(F), 160 kA

Proteção contra sobretensão primária e econômica, com filtro de sobretensão, para proteção da instalação no ponto de entrada.
PH3449.jpg image

Protetor compacto de painel TDX, 50 kA

Protetor compacto de painel para sobretensão, 50 kA.
PH35255.jpg image

Placa de embutir TDX

Kit de placa de embutir para montagem atrás de drywall.
PH41436.eps image

Protetor do painel DT (F), 120 kA

A série DTX120 de dispositivos de proteção contra surtos apresenta uma listagem cUL 1449 e fornece proteção premium contra transientes prejudiciais e correntes de surto, particularmente em locais do Tipo 1 e 2.
SRF363

Filtro de redução de surtos série N, trifásico

Filtro de redução da sobretensão série N, trifásico
PH35686.jpg image

Trilho DIN para substituição TSG-SRF

PH41440.jpg image

Protetor do painel DT (B), 240 kA

A série DTX240 de dispositivos de proteção contra surtos apresenta uma listagem cUL 1449 e fornece proteção premium contra transientes prejudiciais e correntes de surto, particularmente em locais do Tipo 1 e 2.
PH35598.jpg image

Fusível sobressalente para protetor modular de painel TDX

Fusível sobressalente para protetores modulares do painel TDX.
PH41388.jpg image

Supressor da entrada de serviço(P), 40 kA

A série nVent ERICO SES40P de dispositivos de proteção contra surtos (SPD) fornece proteção econômica contra transientes prejudiciais e eventos de surto.