Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

SRF363 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Filtro de redução de surtos série N, trifásico

Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Classificações AS1768
Número da peça SRF363N SRF3125N SRF3250N SRF3500N SRF3800N
Tensão operacional contínua máxima 310 V CA
Corrente de Surto Máxima, L-N 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Corrente de Surto Máxima, N-PE 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Nível de Tensão de Proteção (Up), L-N 200 V @ 3 kA 8/20 μs 250 V @ 20 kA 8/20 μs 300 V @ 3 kA 8/20 μs 380 V @ 20 kA 8/20 μs 300 V @ 3 kA 8/20 μs 500 V @ 20 kA 8/20 μs 320 V @ 3 kA 8/20 μs 550 V @ 20 kA 8/20 μs 320 V @ 3 kA 8/20 μs 550 V @ 20 kA 8/20 μs
IEC 61643-11  Classificações
Número da peça SRF363N SRF3125N SRF3250N SRF3500N SRF3800N
Tensão operacional contínua máxima (Uc) 255 V CA
Sobretensão Temporária, L-N 442 V CA 2 horas
Sobretensão Temporária, N-PE 1200 V CA 200 ms
Corrente de impulso (Iimp) 10kA 10/350 μs
Nível de Tensão de Proteção (Up), L-N @ entrada 450 V 500 V 550 V
Corrente nominal de descarga (In) 20kA 8/20 μs
Nível de Tensão de Proteção (Up), L-N @ entrada 450 V 500 V 650 V
Queda de tensão  0.1 % Max

Diagramas

Recursos CAD
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar