Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

Ligação e proteção elétrica de edifícios

Ligação à terra, ligação equipotencial e proteção contra raios e sobretensão para construções comerciais e industriais.

A construção comercial e industrial exige soluções de ligação e proteção elétrica que trabalhem mais para proteger pessoas e bens contra danos. Proteger tudo, desde edifícios a torres, fábricas e armazéns, é mais fácil com soluções comprovadas de um líder em ligações à terra, ligações equipotenciais e ligações elétricas que compreende os requisitos únicos do seu projeto.

Desenvolvemos a nossa reputação de segurança e consistência resolvendo todos os tipos de desafios relacionados com sobrecorrente, desde proteção contra raios em arranha-céus até ligação à terra de telhados metálicos e design de sistemas eficazes de proteção contra sobretensão para todos os tipos de instalações comerciais e industriais.

Confie na nVent ERICO para obter produtos em conformidade com as normas UL e IEC que podem melhorar a segurança do seu próximo projeto de construção civil.

Aplicações


Estação de tratamento de águas

Instalações industriais

Centros de distribuição

Edifícios comerciais

Ligação à terra e ligação equipotencial


Adotamos uma abordagem sistemática para minimizar as ameaças causadas por transientes desde o início. Os edifícios comerciais e as estruturas industriais podem beneficiar de um plano coordenado de proteção elétrica que considere plenamente os riscos representados por picos de energia e trovoadas. Oferecemos aos engenheiros estruturais e empreiteiros tudo o que é necessário para conceber uma solução eficaz e a experiência para o ajudar em qualquer fase do projeto.

Grounding Busbar

Barramento de ligação à terra

A ligação adequada é essencial para criar um plano equipotencial entre as ligações à terra de serviço e os equipamentos durante condições de falha e de transientes. Oferecemos barramentos de ligação à terra em tamanhos padrão e podemos personalizar o design de acordo com as suas especificações.

Saiba mais

Ground Rods and Couplers

Barras de ligação à terra e acopladores de ligação à terra

Desde barras de ligação à terra com ligação de cobre líderes da indústria a barras de cobre maciço, aço inoxidável e galvanizadas, temos a solução de barras de ligação à terra em que pode confiar, incluindo acopladores de ligação à terra.

Saiba mais

Cadweld Connections

Conetores de ligação à terra

As ligações soldadas exotermicamente Cadweld proporcionam uma ligação molecular permanente que não se solta nem sofre corrosão. As ligações são concebidas para manter essa ligação durante toda a vida útil do seu edifício e são certificadas de acordo com a norma IEEE 837.

Saiba mais

Theft Deterrent Cable

Soluções de ligação à terra antirroubo

Os cabos compósitos antirroubo são condutores que funcionam como condutores de cobre, mas incorporam uma camada externa de aço difícil de cortar. Estes condutores são ideais para estruturas com cabos elétricos de ligação à terra expostos.

Saiba mais

Sistemas de proteção contra raios


A nossa série de proteção contra raios inclui diferentes opções para prevenir danos dispendiosos em edifícios comerciais e industriais.

nVent ERICO Lightning Protection Parts
  • O System 1000 inclui três modelos de terminais aéreos e acessórios concebidos para cumprir os requisitos da norma francesa NF C 17-102.
  • O System 2000 inclui uma série de terminais aéreos, condutores descendentes e acessórios concebidos em conformidade com as normas europeia IEC 62305 e americanas UL 96 e NFPA 780.
  • O System 3000 é um sistema de proteção contra raios tecnicamente avançado que oferece uma colocação eficiente dos terminais aéreos, de acordo com o método do volume de recolha (CVM).

Saiba mais

LP Design Services

Compreendemos os requisitos mais recentes do setor da construção. Se precisar de aconselhamento técnico rápido ou assistência completa para o seu projeto, a nVent ERICO pode ajudar com:

  • Design personalizado de conjuntos de proteção contra raios para torres e edifícios altos.
  • Esquemas e análises de ligação à terra por computador para a construção de fundações de betão.
  • Formação exaustiva e serviços de consultoria para engenheiros e prestadores de serviços.
  • Programas personalizados para mitigar riscos e aperfeiçoar designs de sistemas de proteção elétrica.
  • Assistência local nas instalações.

Proteção contra sobretensão


A indústria moderna depende fortemente da automatização eletrónica para aumentar a produtividade, garantir a segurança e proporcionar vantagens económicas. No entanto, os circuitos de alimentação são muitas vezes gravemente poluídos com perturbações elétricas provenientes da comutação de cargas elétricas, de ruído elétrico e até mesmo de impulsos induzidos ocasionais. Uma vez que as consequências económicas e para a segurança de uma falha temporária ou permanente do equipamento industrial não podem ser toleradas, devem ser instalados dispositivos de proteção nos circuitos elétricos críticos. A nVent ERICO oferece uma linha completa de dispositivos de proteção contra sobretensão que podem ser coordenados num plano de proteção elétrica eficazmente estruturado.

A nVent ERICO oferece soluções de proteção contra sobretensão numa abordagem coordenada, em que a primeira fase de defesa consiste na instalação de dispositivos de proteção primários na entrada do serviço de alimentação da rede elétrica, seguida de proteção secundária nos painéis de derivação de distribuição e, quando necessário, nas aplicações no ponto de utilização.

Gama TDX

A linha de protetores de painel com discriminação de transientes da nVent ERICO foi concebida para aplicações de proteção crítica. Esta linha foi especificamente concebida para aplicações de proteção de equipamentos, painéis e motores e para proporcionar uma longa vida útil, mesmo nas condições mais adversas de sobretensão.

Gama SES

A linha de supressão de entrada de serviço da nVent ERICO foi concebida para proteger equipamentos eletrónicos sensíveis na entrada de serviço de painéis de serviço residenciais ou comerciais ligeiros. Estes modelos protegem contra sobretensões causadas por eventos de transientes graves, bem como contra perturbações de menor escala.

Gama DT

A nVent ERICO oferece várias séries de dispositivos de proteção contra sobretensão (SPD) adequados para uma vasta gama de aplicações que proporcionam uma proteção fiável contra transientes de tensão em sistemas de distribuição de energia. Os dispositivos de proteção contra sobretensão da série DT1 e DT2 para calha DIN oferecem proteção fiável e eficiente contra transientes de tensão em ambientes IEC Classe I e UL Tipo 1CA.

Gama EDT

Os dispositivos de proteção contra sobretensão com discriminação melhorada de transientes da série EDT2 oferecem proteção fiável contra transientes de tensão em ambientes IEC Classe II e UL Tipo 1CA. Além disso, a tecnologia de discriminação de transientes (TD) da nVent ERICO garante o funcionamento contínuo durante e após eventos de sobretensão prolongados e anómalos.

Filtros de redução de sobretensão

Os filtros de redução de sobretensão combinam o desvio de sobretensão de alta energia com a filtragem de sobretensão, tornando-os ideais para aplicações de proteção de serviços principais. A sua eficiente fase de filtragem de passagem baixa reduz drasticamente a taxa de aumento da tensão e a tensão de passagem, reduzindo assim substancialmente o risco de danos físicos ao equipamento. Integram tecnologia TD, tornando-os robustos contra sobretensões temporárias do sistema de alimentação CA, e a sua conformidade com as normas IEC garante o máximo desempenho do produto com a máxima segurança.

Proteção de comunicações

A nVent ERICO oferece várias séries de dispositivos de proteção contra sobretensão de dados e sinais, concebidos para proporcionar proteção transitória aos equipamentos contra sobretensões induzidas. Estes também são adequados para a proteção de equipamentos industriais e são compactos, oferecendo alta capacidade de suporte de sobretensões. A proteção contra sobretensões de dados e sinais da nVent ERICO oferece uma solução completa para eliminar danos, tempo de inatividade e interrupções de alimentação.

AdobeStock_309775726_nVent.png image

Saiba mais sobre a formação da nVent ERICO hoje mesmo!

A nVent ERICO oferece formação e créditos de desenvolvimento profissional.

Com mais de 100 anos de experiência no setor, a nVent ERICO dedica-se a dar formação exaustiva sobre especificações, instalação e manutenção de sistemas de proteção elétrica, a fim de garantir um desempenho ideal e a conformidade.

A nVent ERICO é um prestador de ensino técnico com instrução presencial RCEP nacional, com aprovação para emitir horas de desenvolvimento profissional para atividades educativas, e oferece cursos que abrangem:

  • Ligação à terra e ligação equipotencial
  • Proteção contra sobretensão
  • Proteção contra raios

Saiba mais


Cadweld.com

Saiba mais sobre nVent ERICO Cadweld para engenheiros ou prestadores de serviços. Saiba como especificar, selecionar e instalar qualquer tipo de ligação para a sua aplicação.

AdobeStock_309775726_nVent.png image

Veja o nosso catálogo de recursos nVent ERICO

Consulte o catálogo de recursos da nVent ERICO, que inclui brochuras, documentos técnicos, catálogos e muito mais.

Calculadora de GEM da nVent ERICO

Para ajudar a estimar a quantidade de GEM necessária para as instalações, a nVent tem o prazer de oferecer a nossa calculadora de GEM gratuita na Web.

A postos para começar?

Contacte-nos e saiba mais sobre as nossas soluções de ligação à terra, ligação equipotencial e proteção contra raios, experiência ou oferta de produtos.

CONTACTE-NOS