Proteção contra surto para trilho DIN
Filtro aplicado: 1
Produtos | 44 resultados (120 artigos)

Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 1+0
The EDT2 1 0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.

Proteção contra surto DT1 para trilho DIN, Classe I+II 12.5 kA, Modo 1+0
A série DT1 oferece uma variedade de recursos de desempenho compactos, seguros e com alta classificação de picos para o ambiente severo IEC Classe I e adequados para proteção em uma ampla gama de aplicações.

Módulo de reposição TDS130
Módulo sobressalente para Série TDS130.

Desviador de surtos, 10 kA, modo único

Proteção contra surto fotovoltaico Classe I+II PVT1
Projetada exclusivamente para proteção de inversores solares centralizados no lado da entrada CC e caixas de junção.

Filtro de surtos transientes
A família de produtos Filtro para Sobretensão Transientes nVent ERICO Critec (Transient Surge Filter, TSF) é uma solução registrada na UL, em conformidade com a IEC, compacta e durável para a proteção de controladores PLC, sistemas SCADA, centros de controle de motores e outros sistemas de controle de processo.

Proteção contra surto DT2 para trilho DIN, Classe I+II, Modo 1+0
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.

Módulo sobressalente para DSD, 20 kA

Desviador de surtos, 15 kA, três modos

Filtro de surtos para trilho DIN
filtro da proteção contra sobretensão para trilho DIN.

Módulo de reposição TDS
Módulo sobressalente para Série de trilho Din TDS e Série modular TDX.

Proteção contra surto fotovoltaico Classe II PVT2
Adequada para uso na entrada CC de inversores de junção distribuídos em painéis solares.