Dispositivos de proteção contra surto DT2 para trilho Série Din, Classe II
Surtos e transientes de tensão são a principal causa de dispendiosas falhas de equipamentos eletrônicos e interrupção nos negócios. Os danos podem resultar na perda de capital, como computadores e equipamentos de comunicação, bem como na perda consequencial de receita e lucros devido à inatividade não programada do sistema.
A nVent ERICO oferece diversas séries de dispositivos de proteção contra surtos (surge protective devices, SPDs) que são adequados para uma ampla gama de aplicações e oferecem proteção confiável contra transientes de tensão em sistemas de distribuição de energia.
Os Dispositivos de Proteção contra Surto para Trilho DIN Série DT2 oferecem proteção confiável e eficiente contra transientes de tensão em ambientes IEC Classe II e UL Tipo 1CA. Testada e certificada de forma independente de acordo com as normas IEC e UL, a Série DT2 oferece uma gama de recursos de desempenho e de segurança para os ambientes mais hostis, sendo adequada para proteção em uma ampla gama de aplicações.
Filtro aplicado: 1
Subcategorias
Produtos | 6 resultados (26 artigos)

Proteção contra surto DT2 para trilho DIN, Classe I+II, Modo 1+0

Proteção contra surto DT2 para trilho DIN, Classe I+II, Modo 1+1

Proteção contra surto DT2 para trilho DIN, Classe I+II, Modo 2+0

Proteção contra surto DT2 para trilho DIN, Classe I+II, Modo 3+0

Proteção contra surto DT2 para trilho DIN, Classe I+II, Modo 4+0