Barramento de aterramento e suportes
Produtos | 23 resultados (680 artigos)

Barramento de aterramento antirroubo, conjunto montado em flange
Montagem da barra de aterramento contra roubo.

Barramento de aterramento
Ponto de aterramento comum para vários painéis e dispositivos elétricos.

Barramento plano para proteção contra surtos em ferrovia

Barramento de aterramento para telecomunicações
Ponto de aterramento comum para vários painéis e dispositivos elétricos.

Kit de montagem de barramento de aterramento
Kit de montagem da barra de aterramento.

Barramento de aterramento de perímetro para cantos
Instalação do barramento de sala completa, para encaixe em ou ao redor de cantos a 90 graus.

Barramento de Equipotencialização
Ponto de aterramento comum para vários painéis e dispositivos elétricos.

Barramento de aterramento principal para telecomunicações
Ponto de aterramento comum para vários painéis e dispositivos elétricos.

Barramento de aterramento antirroubo, conjunto montado em poste
Theft deterrent busbar that mounts on a standard Schedule 40 ice bridge pole (3,5" or 88,9 mm nominal outer diameter) and provides a path to the buried ground ring via a connection to the post.

Kit de ferragem de barramento plano para proteção contra surto

Barramento de aterramento de perímetro para portas
Para uso em instalação de sistema de barramento de aterramento de perímetro ao redor de portas.

Kit de montagem de barramento de aterramento com braçadeira para viga
Kits de montagem da braçadeira de feixe da barra de aterramento.