Barramento de aterramento antirroubo, conjunto montado em poste
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Barramento de aterramento antirroubo, conjunto montado em poste
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Para instalação em um poste para ponte de gelo padrão Schedule 40 (3,5 pol. ou 88,9 mm de diâmetro externo nominal), fornecendo um caminho para o anel de aterramento enterrado via conexão para o poste
- Este conjunto elimina a necessidade de barramento e cabo de descida de cobre sólido
- A conexão ao anel de aterramento fica oculta abaixo do nível
- Aceita lugs de aterramento padrão de telecomunicações (lugs não incluídos)
- Inclui 14 espaçadores padrão (TDSGAS) e 2 espaçadores montados em poste (TDSGAP)
- O poste não está incluído no conjunto
Especificações
Brochura
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.