Proteção contra surtos
Produtos | 114 resultados (302 artigos)

Protetor do painel DT (B), 120 kA
A série DTX120 de dispositivos de proteção contra surtos apresenta uma listagem cUL 1449 e fornece proteção premium contra transientes prejudiciais e correntes de surto, particularmente em locais do Tipo 1 e 2.

Supressor da entrada de serviço(F), 160 kA
Proteção contra sobretensão primária e econômica, com filtro de sobretensão, para proteção da instalação no ponto de entrada.

Filtro de redução de surtos série N, monofásico
Proteção de alto desempenho, incorporando as tecnologias Spark Gap e Transient Discriminating (TD).

Filtro de surtos transientes
A família de produtos Filtro para Sobretensão Transientes nVent ERICO Critec (Transient Surge Filter, TSF) é uma solução registrada na UL, em conformidade com a IEC, compacta e durável para a proteção de controladores PLC, sistemas SCADA, centros de controle de motores e outros sistemas de controle de processo.

Protetor do circuito fechado de televisão
Proteção contra sobretensão para circuito fechado de TV (CFTV).

Desviador de surtos, 10 kA, modo único

Protetor primário contra surtos de energia para ferrovia

Protetor para sinalização eletrônica de ferrovia

Protetor de linha de dados de alta velocidade
Proteção em múltiplos estágios com protetores primários ou combinação de protetores primários e secundários.


Barreira de transientes universal, par único
Barreira transiente universal para proteção contra sobretensão, par único.

Módulo sobressalente para UTB, par único
Proteção em múltiplos estágios e proteção fina contra sobretensão ajudam a garantir mínimas tensões residuais de surtos chegando aos equipamentos sensíveis.