Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

TSF Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Filtro de surtos transientes

A família de produtos Filtro para Sobretensão Transientes nVent ERICO Critec (Transient Surge Filter, TSF) é uma solução registrada na UL, em conformidade com a IEC, compacta e durável para a proteção de controladores PLC, sistemas SCADA, centros de controle de motores e outros sistemas de controle de processo.

Ler mais Ler menos
  • cUR
  • UR
  • CE, ERICO TSF
Imprimir esta página
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Data Copied
Métrico   |   Imperial
UL 1449 Edição 4 / UL 1283 Edição 5 Classificações
Número da peça TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Tensão operacional contínua máxima (Uc) - 170 V 275 V
Corrente de carga nominal (IL) - 6 A 20 A 6 A 20 A
Corrente nominal de descarga (In), L-N - 3 kA 8/20 μs
Corrente nominal de descarga (In), L-PE - 3 kA 8/20 μs
Corrente nominal de descarga (In), N-PE - 3 kA 8/20 μs
Nível de Tensão de Proteção (VPR), L-N - 330 V 400 V - -
Nível de Tensão de Proteção (VPR), L-PE - 900 V 800 V - -
Nível Tensão de Proteção (VPR), N-PE+ - 700 V 700 V - -
Tensão limitante medida (MLV), L-N - - - 620 V 680 V
Tensão limitante medida (MLV), L-PE - - - 1450 V 1360 V
Tensão limitante medida (MLV), N-PE - - - 1220 V 1330 V
Fusível de proteção contra sobrecorrente - Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25 Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25
Detalhes da certificação - UL® 1449 Edição 4 Tipo 2 CA, Modo 3 kA UL® 1449 Edição 4 Tipo 4 CA, Modo 3 kA
UL® 1283 Edição 5 Filtro EMI
Classificações IEC 61643-11
Número da peça TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Tensão operacional contínua máxima (Uc) 30 V 170 V 275 V
Corrente de carga nominal (IL) 6 A 16 A 6 A 16 A
Corrente nominal de descarga (In), L-N 3 kA 8/20 μs
Corrente nominal de descarga (In), L-PE 3 kA 8/20 μs
Corrente nominal de descarga (In), N-PE 3 kA 8/20 μs
Nível de Tensão de Proteção (Up), L-N 330 V 330 V 330 V 800 V 850 V
Nível de Tensão de Proteção (Up), L-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Nível de Tensão de Proteção (Up), N-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Disjuntor para proteção contra sobrecorrente Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10 Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10
Em conformidade com IEC® 61643-11 Classe II

Diagramas

Recursos
CAD
Produtos relacionados
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar