Filtro de surtos transientes


Filtro de surtos transientes
A família de produtos Filtro para Sobretensão Transientes nVent ERICO Critec (Transient Surge Filter, TSF) é uma solução registrada na UL, em conformidade com a IEC, compacta e durável para a proteção de controladores PLC, sistemas SCADA, centros de controle de motores e outros sistemas de controle de processo.
Detalhes
Recursos
CAD
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Projeto compacto, que economiza espaço
- Módulo substituível de surto reduz o tempo ocioso e sem proteção durante a manutenção
- Conformidade com os mais recentes padrões para sobretensão UL 1449 Edição 4 e IEC 61643-11, além do padrão UL 1283 para filtros de interferência eletromagnética (EMI)
- Baixas tensões de passagem na linha crítica para o modo neutro
- A Tecnologia Transient Discriminating (TD) proporciona maior vida útil em serviço
Especificações
UL 1449 Edição 4 / UL 1283 Edição 5 Classificações | |||||
Número da peça | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
Tensão operacional contínua máxima (Uc) | - | 170 V | 275 V | ||
Corrente de carga nominal (IL) | - | 6 A | 20 A | 6 A | 20 A |
Corrente nominal de descarga (In), L-N | - | 3 kA 8/20 μs | |||
Corrente nominal de descarga (In), L-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
Corrente nominal de descarga (In), N-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
Nível de Tensão de Proteção (VPR), L-N | - | 330 V | 400 V | - | - |
Nível de Tensão de Proteção (VPR), L-PE | - | 900 V | 800 V | - | - |
Nível Tensão de Proteção (VPR), N-PE+ | - | 700 V | 700 V | - | - |
Tensão limitante medida (MLV), L-N | - | - | - | 620 V | 680 V |
Tensão limitante medida (MLV), L-PE | - | - | - | 1450 V | 1360 V |
Tensão limitante medida (MLV), N-PE | - | - | - | 1220 V | 1330 V |
Fusível de proteção contra sobrecorrente | - | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 |
Detalhes da certificação | - | UL® 1449 Edição 4 Tipo 2 CA, Modo 3 kA | UL® 1449 Edição 4 Tipo 4 CA, Modo 3 kA | ||
UL® 1283 Edição 5 Filtro EMI |
Classificações IEC 61643-11 | |||||
Número da peça | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
Tensão operacional contínua máxima (Uc) | 30 V | 170 V | 275 V | ||
Corrente de carga nominal (IL) | 6 A | 16 A | 6 A | 16 A | |
Corrente nominal de descarga (In), L-N | 3 kA 8/20 μs | ||||
Corrente nominal de descarga (In), L-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
Corrente nominal de descarga (In), N-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
Nível de Tensão de Proteção (Up), L-N | 330 V | 330 V | 330 V | 800 V | 850 V |
Nível de Tensão de Proteção (Up), L-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
Nível de Tensão de Proteção (Up), N-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
Disjuntor para proteção contra sobrecorrente | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | |
Em conformidade com | IEC® 61643-11 Classe II |
Brochura
Folha de garantia
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications
cUR FOKY8.E325047
CSA C22.2 No. 8
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR FOKY2.E325047
ANSI/UL 1283
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO TSF
English
EN 61643-11
UKCA, ERICO TSF
English
EN 61643-11
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.