Armazenamento de energia
Ligação à terra, união e proteção contra raios e sobretensão para tecnologias baseadas em baterias e alternativas
Proteja os seus sistemas de armazenamento de energia contra danos causados por raios e sobretensão ao escolher um fornecedor líder em soluções de ligação à terra, ligação equipotencial e ligação de energia que estão em conformidade com as normas UL e IEC.
A nVent ERICO liga-o a produtos de proteção elétrica e contra sobrecorrente usados em muitas das tecnologias atuais de armazenamento de energia baseadas em baterias, térmicas e de ar comprimido. Obtenha todos os componentes necessários para uma operação segura e fiável, incluindo ligações de bateria, barramento de cobre flexível, blocos de distribuição de energia, tranças de ligação à terra e dispositivos de proteção contra sobretensão.
Brochura de soluções elétricas e de fixação para armazenamento de energia da nVent
Transfira a brochura de armazenamento de energia nVent com informações sobre os produtos nVent ERICO e muito mais.
Soluções de ligação à terra
A proteção dos sistemas de armazenamento de energia e do pessoal exige uma abordagem sistemática para minimizar as ameaças causadas por transientes desde a base. Vamos ajudá-lo a proteger os seus investimentos com métodos e produtos comprovados.
Barramento de ligação à terra
A ligação adequada é essencial para criar um plano equipotencial entre as ligações à terra de serviço e os equipamentos durante condições de falha e de transientes. Oferecemos barramentos de ligação à terra em tamanhos padrão e podemos personalizar o design de acordo com as suas especificações.
Barras de ligação à terra e acopladores de ligação à terra
Desde barras de ligação à terra com união de cobre líderes da indústria a barras de cobre maciço, aço inoxidável e galvanizadas, temos a solução de barras de ligação à terra em que pode confiar, incluindo acopladores de ligação à terra.
Conetores de ligação à terra
As ligações soldadas exotermicamente nVent ERICO Cadweld proporcionam uma ligação molecular permanente que não se solta nem sofre corrosão. As ligações são concebidas para durar toda a vida útil da sua instalação de armazenamento de energia e possuem certificação de acordo com a norma IEEE 837.
Também estão disponíveis tranças de ligação à terra e ligação equipotencial e outros conetores mecânicos de ligação à terra na nVent ERICO para ligar corretamente os sistemas de armazenamento de energia.
Soluções de ligação à terra antirroubo
Os cabos compósitos antirroubo são condutores que funcionam como condutores de cobre, mas incorporam uma camada externa de aço difícil de cortar. Estes condutores são ideais para aplicações de armazenamento de energia com cabos elétricos de ligação à terra expostos.
Sistemas de proteção contra raios
A nossa série de proteção contra raios inclui opções convencionais e melhoradas para evitar danos dispendiosos nos seus sistemas de armazenamento de energia e ligações de baterias.
nVent ERICO System 1000
O System 1000 inclui três modelos de terminais aéreos e acessórios concebidos para cumprir os requisitos da norma francesa NF C 17-102.
nVent ERICO System 2000
O System 2000 inclui uma série de terminais aéreos, condutores descendentes e acessórios, concebidos em conformidade com as normas europeia IEC 62305 e americanas UL 96 e NFPA 780.
nVent ERICO System 3000
O System 3000 é um sistema de proteção contra raios tecnicamente avançado que oferece uma colocação eficiente dos terminais aéreos, de acordo com o método do volume de recolha (CVM).
Dispositivos de proteção contra sobretensão
Os circuitos de alimentação, controlo e comunicações são frequentemente perturbados por interferências elétricas provenientes da comutação de cargas elétricas, ruído elétrico ou transientes induzidos ocasionais. Os dispositivos de proteção contra sobretensão da nVent ERICO ajudam a evitar as consequências de eventos perigosos de sobrecorrente
De CA a CC, os nossos engenheiros podem apoiar a sua aplicação de armazenamento de energia com aconselhamento técnico e assistência completa no design. Ajudamos a garantir um armazenamento de energia fiável com:
- Produtos de ligação elétrica e proteção para tecnologias baseadas em baterias de fluxo, chumbo-ácido, níquel-cádmio, níquel-metal, iões de lítio, polímero de lítio e sal fundido.
- Soluções de ligação à terra e ligação equipotencial para sistemas de armazenamento de energia de hidrogénio, térmica, de volante, de condensador e de ar comprimido.
- Certificação UL para a maioria dos componentes nVent ERICO.
- Uma força de trabalho global que oferece capacidades e assistência locais.