Proteção contra surtos de dados e sinal
Raios ou surtos induzidos podem destruir ou comprometer sistemas e dados de comunicação por sinal. A nVent ERICO oferece diversas séries de dispositivos de proteção contra surtos para dados e sinal, projetados para fornecer aos equipamentos proteção contra transientes causados por surtos induzidos. Eles também são bem adequados à proteção de equipamentos industriais e têm tamanho compacto, ao mesmo tempo que oferecem alta capacidade para suportar os surtos. A proteção contra surtos de dados e sinal da nVent ERICO oferece uma solução completa para eliminar danos, tempo de inatividade e interrupção de energia.
Filtro aplicado: 1
Produtos | 19 resultados (62 artigos)

Protetor de linha de dados de alta velocidade
Proteção em múltiplos estágios com protetores primários ou combinação de protetores primários e secundários.

Protetor do circuito fechado de televisão
Proteção contra sobretensão para circuito fechado de TV (CFTV).

Barreira de transientes universal, par único
Barreira transiente universal para proteção contra sobretensão, par único.

Módulo sobressalente para UTB, par único
Proteção em múltiplos estágios e proteção fina contra sobretensão ajudam a garantir mínimas tensões residuais de surtos chegando aos equipamentos sensíveis.

Protetor da linha do assinante, estágio único
Proteção de único estágio com protetores primários ou combinação de protetores primários e secundários.



Barreira de transientes universal, par único, Terra isolado
Barreira transiente universal com projeto compacto, que proporciona proteção para circuitos e transdutores de baixa voltagem.

Módulo sobressalente para UTB, par único, aterramento isolado
Proteção em múltiplos estágios e proteção fina contra sobretensão ajudam a garantir mínimas tensões residuais de surtos chegando aos equipamentos sensíveis.

Protetor de surto LAN
Surge protection device provides protection to Local Area Networks (LAN) against overvoltages and electrostatic discharges.

Protetor para célula de carga
Six wires and shield protection works with four or six wire systems.

Protetor de linha telefônica
RJ11 sockets provide simple plug-in connection for 4 or 6 position RJ plugs.