Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH33264.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Protetor contra surtos coaxial

Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Capacitance 1.5 pF
Resistência do isolamento 10
Corrente máxima de descarga (Imax), por modo 20kA 8/20 μs
Vida útil do impulso @ corrente 400 @ 500 A 10/1000 μs
Temperatura -40 to 194 °F
Temperatura -40 to 90 °C
Frequência 0 - 3 GHz
Classificação do gabinete IP 20;NEMA®-1
Material do gabinete Metal
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Recursos
CAD
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar