Barramentos antirroubo
Subcategorias
Produtos | 6 resultados (7 artigos)

Barramento de aterramento antirroubo, conjunto montado em flange
Montagem da barra de aterramento contra roubo.

Barramento de aterramento antirroubo, conjunto montado em poste
Theft deterrent busbar that mounts on a standard Schedule 40 ice bridge pole (3,5" or 88,9 mm nominal outer diameter) and provides a path to the buried ground ring via a connection to the post.

Barramento de aterramento antirroubo, conjunto montado em coluna
Montagem da barra de aterramento contra roubo.

Barramento de aterramento antirroubo, conjunto montado em parede
Montagem da barra de aterramento contra roubo.

Barramento de aterramento antirroubo, suporte montado em parede
Suporte montado em parede para barras de aterramento contra roubo.

Espaçador para barramento de aterramento anti-furto
Espaçador para barras de aterramento contra roubo.