Proteção contra surto DT1M para trilho DIN, Classe I+II 25 kA
Picos e transientes de tensão são a principal causa de falhas dispendiosas de equipamentos eletrônicos e interrupção nos negócios. Os danos poderão resultar na perda de capital, como computadores e equipamentos de comunicação, bem como na perda decorrente de receita e lucros devido à inatividade não programada do sistema. A nVent ERICO oferece diversas séries de dispositivos de proteção contra surtos (DPSs) que são adequados para uma ampla gama de aplicações e oferecem proteção confiável contra transientes de tensão em sistemas de distribuição de energia. Os dispositivos de proteção contra surtos DIN Rail Série DT1 oferecem proteção confiável e eficiente contra transientes de tensão no ambiente IEC Classe I (25 kA). Testada e certificada de forma independente de acordo com a norma IEC, a Série DT1M oferece uma gama de recursos de desempenho compactos, seguros e classificados para picos altos, sendo projetada para os ambientes hostis IEC Classe I e adequada para proteção em uma ampla variedade de aplicações.
Além disso, a Série DT1M da nVent ERICO se diferencia da concorrência com uma tecnologia inovadora e exclusiva. Este avanço tecnológico oferece desempenho semelhante a um vão de faísca com extinção de corrente por varistores de óxido metálico (metal oxide varistors, MOV). A mesma tecnologia permite que a Série DT1M seja até 50% mais fina do que a da concorrência, podendo, inclusive, ser universalmente coordenada com qualquer DPS de Classe II ou Classe III.
Caracteristicas
- Desempenho em surto semelhante a um vão de faísca com extinção de corrente por varistores de óxido metálico (metal oxide varistors, MOV)
- Coordenada universalmente com qualquer dispositivo de proteção contra surtos Classe II ou Classe III
- Segue a limitação da corrente, sem desarme de um fusível de 16 A gG
- Projeto compacto, e ainda plugável e de alta classificação para surtos, usando largura mínima do trilho DIN
- Clipe de retenção garante desempenho aprimorado da resistência contra vibração e choque
- Indicação de status vermelho/verde e contatos de transição padrão para monitoramento remoto
- Inclui desconexão térmica para garantir segurança no fim da vida útil
Especificações
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.