Filtro de redução de surtos série N, trifásico
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Filtro de redução de surtos série N, trifásico
Detalhes
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Proteção de alto desempenho, incorporando as tecnologias Spark Gap e Transient Discriminating (TD)
- Classificação de alto índice de sobretensão ideal para aplicações de entrada em serviço crítica e exposta
- Reduz voltagens de passagem e o aumento da taxa de tensão (dv/dt), e ajuda a proporcionar ótima proteção para equipamentos eletrônicos
- Extrema confiabilidade e projeto simplificado com conexão direta da entrada para a saída
- Amplos LED de status e diagnóstico interno no painel frontal
Especificações
| Classificações AS1768 | |||||
| Número da peça | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
| Tensão operacional contínua máxima | 310 V CA | ||||
| Corrente de Surto Máxima, L-N | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | ||||
| Corrente de Surto Máxima, N-PE | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | ||||
| Nível de Tensão de Proteção (Up), L-N | 200 V @ 3 kA 8/20 μs 250 V @ 20 kA 8/20 μs | 300 V @ 3 kA 8/20 μs 380 V @ 20 kA 8/20 μs | 300 V @ 3 kA 8/20 μs 500 V @ 20 kA 8/20 μs | 320 V @ 3 kA 8/20 μs 550 V @ 20 kA 8/20 μs | 320 V @ 3 kA 8/20 μs 550 V @ 20 kA 8/20 μs |
| IEC 61643-11 Classificações | |||||
| Número da peça | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
| Tensão operacional contínua máxima (Uc) | 255 V CA | ||||
| Sobretensão Temporária, L-N | 442 V CA 2 horas | ||||
| Sobretensão Temporária, N-PE | 1200 V CA 200 ms | ||||
| Corrente de impulso (Iimp) | 10kA 10/350 μs | ||||
| Nível de Tensão de Proteção (Up), L-N @ entrada | 450 V | 500 V | 550 V | ||
| Corrente nominal de descarga (In) | 20kA 8/20 μs | ||||
| Nível de Tensão de Proteção (Up), L-N @ entrada | 450 V | 500 V | 650 V | ||
| Queda de tensão | 0.1 % Max | ||||
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
CE, ERICO SRF Series
English
EN 61643-11
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.