Terminal Lug reto de compressão, superfície quadrada


Terminal Lug reto de compressão, superfície quadrada
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Fixa o cabo encordoado aos receptores ou hubs
Especificações
Material | Aluminio |
Acabamento | Tinned |
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
cUL ZMVV7.E323600
CAN/CSA C22.2 No. 65, CSA C22.2 No. 188
UL ZMVV.E323600
ANSI/UL 486A-486B, ANSI/UL 486C
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.