Ferramentas para compressão de engaste
Filtro aplicado: 1
Subcategorias
Produtos | 8 resultados (10 artigos)

Ferramenta para compressão de engaste, bomba de pedal
          Ferramenta hidráulica acionada por pedal, usada para adequar conexões do lug do cabo engastado a condutores trançados.
        

Ferramenta para compressão de engaste, hidráulica, serviço pesado
          Ferramenta manual de compressão por engaste hidráulico, usada para aplicações de serviço pesado e condutores com tamanhos de até 800 kcmil filamentado.
        

Ferramenta para compressão de engaste, hidráulica
          Ferramenta manual de compressão por engaste hidráulico, que proporciona um alto nível de força para uso em condutores com tamanhos de até 600 kcmil filamentados.
        

Ferramenta para compressão de engaste, manual
          Ferramenta manual de engaste, com forma hexagonal, para compressão de condutores com tamanho de até 600 kcmil filamentado.
        

Ferramenta para compressão de engaste, a bateria
          Ferramenta hidráulica à bateria, usada para fazer conexões do lug do cabo engastado a condutores filamentados.
        

Bateria de ferramenta para compressão de engaste
          High-performance 18 volt DC lithium-ion battery suitable for M3B and MLB crimping compression tools.
        

Carregador de bateria de ferramenta para compressão de engaste
          Carregador universal, que usa baterias de 18 volts CC de lítio-íon para recarregar ferramentas de compressão por engaste.
        

Ferramenta de compressão
          Ferramenta manual de compressão usada para condutores com tamanhos de até 3/16", filamentados ou sólidos.