Protetor modular de painel TDX, 100 kA
 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
       
        Protetor modular de painel TDX, 100 kA
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Imagens da aplicação
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Produtos relacionados
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Caracteristicas
- A Tecnologia Transient Discriminating (TD) proporciona maior vida útil em serviço
- O projeto modular permite a fácil substituição de módulos de surtos
- Recursos embutidos incluem Tecnologia TD, proteção térmica e fusível para corrente de curto circuito
- Projeto de gabinete compacto NEMA®-4 pode ser montado de forma embutida ou instalado em um pequeno espaço
- Sinalização de indicação do status por modo, LEDs de presença de tensão, alarme sonoro e contatos livres de tensão proporcionando monitoramento remoto do status
- A classificação máxima de sobretensão de 100 kA 8/20 μs proporciona proteção adequada para painéis de distribuição principais e maior duração operacional
Especificações
Brochura
Folha de garantia
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications
        UL VZCA.E325047
      
      
      
          
      ANSI/UL 1449
    
      
        CE, ERICO TDX 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61643-11
    
      
        cUL VZCA7.E325047
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 269.1/269.2
    
      - Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.