Skip to main content
Wybierz kraj / język

Smart Building and Smart Construction

Inteligentne budynki i budownictwo
Inteligentne budynki i budownictwo
Skontaktuj się z nami

Rosnące zapotrzebowanie na energię i dane w inteligentnych budynkach

Okazja:


Wraz z rozwojem nowoczesnych miast powstają różnego rodzaju budynki, od wieżowców, przez hotele, po szpitale, w których coraz ważniejszą rolę odgrywają sieci umożliwiające zautomatyzowanie procesów, tak aby stały się one bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone. Inteligentne budynki są integrowane z sieciami w sposób inteligentny, co umożliwia automatyzację oświetlenia, ogrzewania i klimatyzacji, aby były one bezpieczniejsze, energooszczędne i wygodne. Aby budynek był inteligentny, konieczne jest również inteligentne budownictwo, które zapewni bezpieczeństwo, niezawodność i jak największą wydajność, a tym samym oszczędność czasu i kosztów.

  • Duży popyt na rozwiązania prefabrykowane w celu zaoszczędzenia czasu i ułatwienia instalacji.
  • 97% istniejących zasobów budowlanych wymaga dużych modernizacji, aby osiągnąć cele w zakresie dekarbonizacji na 2050 r.*

*ARUP EU Green Deal 2020

ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA I POPRAWA PARAMETRÓW BUDYNKÓW DZIĘKI INNOWACYJNYM ROZWIĄZANIOM ELEKTRYCZNYM

Rozwiązanie nVent:


Firma nVent oferuje rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i zapobiegające awariom, które chronią cenne zasoby i pozwalają zaoszczędzić na kosztach pracy, a jednocześnie są łatwe w instalacji. Zwiększenie wydajności instalacji dzięki zarządzaniu przewodami i kablami oraz gotowym rozwiązaniom, które są łatwe w użyciu.

Rozwiązania ochronne minimalizujące szkody lub przerwy w działaniu dzięki ochronie odgromowej, uziemieniu i połączeniom wyrównawczym oraz rozwiązaniom przeciwdziałającym skutkom trzęsień ziemi. Dzięki innowacyjnej ochronie przed zamarzaniem, wykrywaniu wycieków i odpornym na ogień rozwiązaniom okablowania idziemy o krok dalej w celu ochrony przed zniszczeniami. Oferujemy obudowy do ważnych podzespołów elektrycznych i elektronicznych, które dopełniają rozwiązania ochronne, a także ogrzewanie podłogowe i energooszczędne systemy ciepłej wody użytkowej, które zwiększają komfort użytkowania.

AdobeStock_134472056.jpeg

Rozwiązania

Budynki komercyjne

Rozwiązania nVent zwiększają bezpieczeństwo i wydajność obiektów komercyjnych dzięki produktom, które w innowacyjny sposób rozwiązują najczęstsze wyzwania obecne w miejscach pracy. Dowiedz się, jak nVent może ułatwić zarządzanie zasobami i zapewnić ich bezpieczeństwo dzięki ekologicznym produktom wysokiej jakości.

CommercialBrochureCover.png image

Broszura handlowa nVent

Boy sitting on floor with Ipad and toy cars

Portfolio projektów ogrzewania podłogowego

40919878_XXL.jpg

Gotowe rozwiązania — oficjalny dokument

Rozwiązania oszczędzające czas

A10000290

Termostat sieciowy

Termostat NUHEAT nVent

Jak możemy pomóc? Skontaktuj się z nami już dziś