Skip to main content
Wybierz kraj / język

Infrastruktura przewodowa — telekomunikacja

Infrastruktura przewodowa

Rozwiązania dla telekomunikacyjnej przewodowej


 

Poza podstawowymi funkcjami łączności kryzysowej i obronnej sieci przewodowe (zwane też sieciami światłowodowymi) stanowią centralny szkielet dla rosnących potrzeb konsumentów w zakresie transmisji danych oraz sieci takich jak 4G LTE i 5G. Wdrożenie infrastruktury przewodowej, w tym skrętek miedzianych, światłowodowych i hybrydowych sieci koncentrycznych, może być trudne, zwłaszcza gdy budowa i konserwacja sieci światłowodowych odbywa się na głównych drogach i ulicach lub pod nimi. Za pośrednictwem marek nVent ERICO i nVent SCHROFF firma nVent zapewnia certyfikowane rozwiązania, które są niezbędne dla sieci przewodowych.

  • Większość sieci wykorzystujących przewody miedziane i światłowodowe wymaga stosowania systemów uziemienia i połączeń wyrównawczych nVent ERICO, zapobiegających uszkodzeniom okablowania podziemnego i linii napowietrznych. Uziemienie i połączenia wyrównawcze odgrywają również kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy dla personelu i ekip konserwacyjnych — od włazów i otworów wentylacyjnych po punkty dostępu abonentów montowane na słupie.
  • Obudowy nVent SCHROFF Outside Plant (OSP) zaprojektowano w celu optymalizacji jakości usług dla światłowodów łączących sieć główną lub sieć szkieletową i małe podsieci na obrzeżach sieci. 

PRODUKTY


 

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE OCHRONY ELEKTRYCZNEJ

nVent ERICO 

Uziemienie i połączenia wyrównawcze dla telekomunikacji

nVent ERICO Engineering Services

Play

OBUDOWY I ROZWIĄZANIA DO CHŁODZENIA


 

Outdoor Modular VENT Cabinet With Double Door

Modułowe obudowy z podwójnymi ściankami

PRZEGLĄDAJ PRODUKTY
Outdoor electronics cabinet

Obudowy Unibody z podwójnymi ściankami

PRZEGLĄDAJ PRODUKTY
Outdoor Comline ECL Cabinet with Plinth

Obudowa z jedną ścianką OSP

PRZEGLĄDAJ PRODUKTY
Outdoor Modular VENT Cabinet With Double Door

Klimatyzacja zewnętrzna

PRZEGLĄDAJ PRODUKTY
nVent_telecom_hero.png image

Seria seminariów internetowych na temat uziemienia i ochrony w telekomunikacji

Sprawdź nasz pełny katalog seminariów internetowych na żywo dotyczących zastosowań telekomunikacyjnych. Ponieważ wzrost wymagań dotyczących instalacji staje się normą, warto być na bieżąco z najlepszymi sposobami projektowania i instalowania systemów uziemienia, połączeń wyrównawczych, zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i ochrony odgromowej dla typowych obiektów telekomunikacyjnych.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA KURS JUŻ TERAZ

POBIERZ NASZ KATALOG KURSÓW

Zasoby


 

Karta danych: Szafka modułowa do zastosowań zewnętrznych

Telecom DL -OutdoorCabinet.png
WIĘCEJ INFORMACJI

Arkusz danych technicznych: Comline OSP Type 4X do montażu ściennego lub na słupie

Spec-00215-COMBLINE OSP PACKAGE,TYPE 4X.jpg
WIĘCEJ INFORMACJI

Katalog: Szafka modułowa do zastosowań zewnętrznych

01_Outdoor_e.jpg
WIĘCEJ INFORMACJI

Broszura: Produkty do infrastruktury zewnętrznej (OSP)

Hoffman-SLSH-SEL00158-OutsidePlant-EN.jpg
WIĘCEJ INFORMACJI
Resource Download Center.png

Centrum pobierania i zasobów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Spec-00215-COMBLINE OSP PACKAGE,TYPE 4X.jpg

Arkusz danych technicznych: Comline OSP Type 4X do montażu pionowego

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Non-Metallic Small Form Factor Enclosures.jpg

Broszura: Niemetalowe obudowy o niewielkich rozmiarach

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Spectracool Air Conditioners Brochure.jpg

Katalog: Klimatyzatory serii SpectraCool

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Bro-00054.jpg

Broszura: Klimatyzatory serii SpectraCool

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jak możemy pomóc? Skontaktuj się z nami już dziś