Skip to main content
Wybierz kraj / język

Przetwarzanie brzegowe telekomunikacji

Przetwarzanie brzegowe

Rozwiązania w zakresie przetwarzania brzegowego

Dostępność sieci, opóźnienia transmisji oraz przeciążenia sieci spowodowane brakiem przepustowości ograniczają efektywność przetwarzania danych w czasie rzeczywistym w dużych, scentralizowanych centrach danych. Przetwarzanie brzegowe rozwiązuje te problemy, umożliwiając przetwarzanie danych znacznie bliżej ich źródła i przesyłając z powrotem do większych centrów przetwarzania danych w sieciach telekomunikacyjnych tylko niezbędne informacje. Oprócz rozwiązań ochrony elektrycznej od nVent ERICO oferujemy kompleksowe rozwiązania z naszych linii produktowych nVent HOFFMAN i SCHROFF. Niezależnie od miejsca instalacji serwera brzegowego — czy to na słupie, na zewnątrz na podłodze, czy wewnątrz w węźle agregacyjnym — nVent oferuje odpowiednie rozwiązanie do ŁĄCZENIA I OCHRONY elektroniki.

PRODUKTY


 

Obudowy i rozwiązania do chłodzenia

Outdoor electronics cabinet

Uniwersalne modułowe obudowy dwuścienne

Przeglądaj produkty
Outdoor Modular VENT Cabinet With Double Door

Modułowe obudowy dwuścienne

Przeglądaj produkty
Outdoor Comline ECL Cabinet with Plinth

Szafy zewnętrzne z pojedynczą ścianą

Przeglądaj produkty
Varistar cp server single cabinet, server cabinet

Szafy serwerowe

Przeglądaj produkty
4-Post Open Frame Rack; Black; E4DR19FM45U; 45U; Tapped Holes; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

Stojaki z otwartą ramą

Przeglądaj produkty
Schroff-LP-DNS-RackChillerRD-EN-1901.psd

Zaawansowane rozwiązania chłodnicze

Przeglądaj produkty
embedded systems com type 6

Systemy wbudowane oparte na otwartym standardzie

Przeglądaj produkty

ROZWIĄZANIA OCHRONY ELEKTRYCZNEJ

H86009-Grounding-Collage-HiRes.jpg image

Uziemienie i połączenia wyrównawcze dla telekomunikacji

Przeglądaj produkty
Orthogonal Chassis

Systemy wbudowane oparte na otwartym standardzie

Przeglądaj produkty

WIDEO


 

Zintegrowane ze stojakiem rozwiązanie chłodzące

Rack-Integrated Cooling Solution

Play

Varistar: Elastyczna szafa serwerowa

Varistar: Flexible Server Rack

Play

Szafa elektroniczna z chłodzeniem wewnątrz stojaka

Electronics Cabinet with In-Rack Cooling

Play

Zaawansowane rozwiązanie zasilania

Advanced Power Solution

Play

ZASOBY


 

Resource Download Center.png

Centrum pobierania i zasobów

Więcej informacji
Hoffman-SLSH-SEL00158-OutsidePlant-EN.jpg

Broszura: Produkty do infrastruktury zewnętrznej (OSP)

Więcej informacji
01_Outdoor_e.jpg

Katalog: Szafka modułowa do zastosowań zewnętrznych

Więcej informacji
Spec-00215-COMBLINE OSP PACKAGE,TYPE 4X.jpg

Arkusz danych technicznych: Comline OSP Type 4X do montażu ściennego lub na słupie

Więcej informacji
SCHROFF-FLY-H85113-OutdoorModularTelecom-EN-Cover

Arkusz sprzedaży: Szafka modułowa do zastosowań zewnętrznych

Dowiedz się więcej
SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

Broszura: Rozwiązania do chłodzenia

Dowiedz się więcej
SCHROFF-SLSH-H85664-VaristarCP-USEN

Arkusz sprzedaży — Varistar CP

Więcej informacji

Jak możemy pomóc? Skontaktuj się z nami już dziś