Dlaczego skalowalność jest tak ważna w nowoczesnej infrastrukturze centrum przetwarzania danych?
Jak wiedzą menedżerowie centrów przetwarzania danych, potrzeby klientów zawsze się zmieniają. Oczekiwania i wymagania będą się nadal zmieniać dzięki nowym technologiom, takim jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML), ewoluujące kwestie bezpieczeństwa oraz innowacjom w dziedzinie technologii dystrybucji energii, chłodzenia i monitorowania.
Skalowalność jest kluczowym czynnikiem dla centrów przetwarzania danych. W miarę wzrostu obciążeń, inżynierowie obiektów muszą pamiętać, że projekty modernizacji centrów przetwarzania danych muszą być tworzone, aby sprostać przyszłym potrzebom.
Podczas uaktualniania infrastruktury, a nawet konstruowania nowych, menedżerowie centrów przetwarzania danych muszą zaprojektować modułowość, aby umożliwić im skalowanie operacji w miarę wzrostu zapotrzebowania. Jeśli centra przetwarzania danych będą korzystać z wymaganych obecnie możliwości, szybko znajdą się w stanie przeprowadzać przeróbki i wprowadzać dalsze zmiany w miarę zmian technologicznych. Kierownicy centrów przetwarzania danych powinni również zachować możliwość dodawania dodatkowych szaf serwerowych lub urządzeń w ramach istniejącej infrastruktury budowlanej w celu skalowania przy szybko rosnącym zapotrzebowaniu.
Potrzeba modułowości dotyczy zarówno infrastruktury obiektu, jak i stelaża. W miarę rozwoju technologii chłodzenia centra przetwarzania danych mogą zapełniać pustą przestrzeń na szafach serwerowych większą ilością sprzętu, ale okablowanie i dystrybucja energii muszą być również zaprojektowane z myślą o skalowalnej architekturze. Poza projektowaniem pod kątem modułowości menedżerowie centrów przetwarzania danych muszą stale zarządzać i monitorować swoją infrastrukturę, aby ocenić, gdzie i kiedy należy uaktualnić systemy. Użytkownicy centrów przetwarzania danych powinni mieć możliwość monitorowania zasilania, chłodzenia i innych możliwości w celu zapewnienia, że te systemy spełniają ich wymagania.
Modułowość ma dodatkowe korzyści poza samą skalowalnością — zastosowanie prefabrykowanych i wymiennych technologii może pomóc centrom przetwarzania danych utrzymać czas pracy bez przestojów i wydajność, ponieważ krytyczne komponenty mogą być wymieniane, gdy jest to konieczne.
Nasze rozwiązania do rozwiązywania problemów
NVent oferuje zoptymalizowane rozwiązania do łączenia i ochrony najważniejszych centrów danych i infrastruktury sieciowej. Jako wiodący na świecie dostawca rozwiązań oferujemy klientom kompleksową ofertę elastycznych, modułowych i skalowalnych standardowych platform produktowych do zastosowań sieciowych, centrów przetwarzania danych i komunikacyjnych.
Nasze inteligentne obudowy, rozwiązania dystrybucji zasilania, zarządzania kablami i chłodzenia cieczą zostały zaprojektowane z myślą o skalowalności i modułowości, a nasza wiedza inżynierska została opracowana, aby pomóc naszym klientom budować na przyszłość. Nasza oferta chłodzenia cieczą została zaprojektowana w taki sposób, aby wszystkie główne komponenty mogły być wymieniane w celu zaspokojenia potrzeb klientów. Na przykład, nasze wymienniki ciepła w tylnych drzwiach mogą być podłączone do naszych rozdzielni chłodziwa lub do instalacji wodociągowej, jeśli taka infrastruktura istnieje. Na poziomie szafy serwerowej menedżerowie centrów przetwarzania danych mogą zatem korzystać z tych samych rozgałęźników stelażowych, niezależnie od tego, czy korzystają z technologii ciecz-powietrze, chłodni rozdzielczych, linii cieczy w zakładzie czy kombinacji. Systemy te można z łatwością zmienić w zależności od potrzeb.
Modułowość jest kluczowym elementem projektowania centrów przetwarzania danych gotowych na przyszłe wyzwania. Wraz ze zmianą potrzeb operatorów centrów przetwarzania danych i rozwojem ich technologii rozwiązania nVent, wiedza inżynierska i oferta usług mogą pomóc centrom przetwarzania danych w utrzymaniu tempa.