Skip to main content
Wybierz kraj / język

Co to jest rozproszony zasób energii

Distributed Energy Resource Banner
ARTYKUŁY PRASOWE
Co to jest rozproszony zasób energii?

Rozproszony zasób energii (DER) to system wytwarzania energii elektrycznej, który obejmuje kilka małych urządzeń zamiast scentralizowanej elektrowni i sieci dystrybucyjnej. DER jest również określany jako rozproszona sieć energetyczna.

Rozproszone zasoby energii gwarantują wytwarzanie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia, która stanowi ostatnią sekcję sieci energetycznej, dostarczającą energię użytkownikom końcowym. Niektóre rodzaje rozproszonych zasobów energii obejmują dachowe panele fotowoltaiczne, pojazdy elektryczne i baterie.

Rozproszone zasoby energii odgrywają coraz większą rolę w przejściu na bardziej ekologiczne systemy energetyczne. Istnieją trzy główne aspekty rozproszonych zasobów energetycznych: zdecentralizowana produkcja, mikrosieci i magazynowanie energii.

Distributed-Energy-Resources-image.jpg


Zdecentralizowana produkcja

Systemy DER są zdecentralizowane i składają się z różnych małych, modułowych technologii zlokalizowanych w pobliżu miejsca zapotrzebowania na energię elektryczną, które może pochodzić od użytkowników mieszkalnych, komercyjnych lub przemysłowych. W przeciwieństwie do systemów scentralizowanych, które są konwencjonalnymi elektrowniami, takimi jak elektrownie gazowe, węglowe lub wielkoskalowe elektrownie słoneczne i wiatrowe. Zdecentralizowane technologie produkcji mogą obejmować odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa, energia słoneczna, biomasa, biogaz i energia geotermalna.

Mikrosieci

Mikrosieci to zlokalizowane, małe sieci energetyczne, które mogą autonomicznie działać lub łączyć się ze scentralizowaną siecią. Mikrosieci pomagają złagodzić zakłócenia, zwiększyć odporność sieci i zazwyczaj wykorzystują sieci niskiego napięcia. Rolą mikrosieci jest dodanie i efektywne zarządzanie energią pochodzącą z połączenia rozproszonych zasobów energii.

Magazynowanie energii

Kolejnym kluczowym aspektem rozproszonych zasobów energii jest rozproszone magazynowanie energii. Są to urządzenia podłączone do sieci w celu magazynowania energii elektrycznej. Niektórzy nazywają je również systemami rozproszonego magazynowania energii (DESS), które są ważnymi elementami systemów dystrybucyjnych. W sytuacjach, w których energia elektryczna jest kosztowna, rozwiązanie DESS może zaoferować odbiorcom zmagazynowaną energię w celu zapewnienia stabilności i niezawodności, jednocześnie zapobiegając wahaniom energii ze względu na nieregularne produkowanie energii ze źródeł odnawialnych.

Korzyści zapewniane przez rozproszone źródła energii

Według World Resources Institute rozproszone źródła energii mogą obniżyć rachunki za prąd, jednocześnie zwiększając przychody dla lokalnych społeczności. Rozproszone źródła energii obniżają rachunki za media, pomagają społecznościom w osiągnięciu celów klimatycznych i wspierają odporność sieci elektrycznej poprzez odciążanie scentralizowanej sieci w okresach szczytowego zapotrzebowania. Rozproszone źródła energii nie tylko pozwalają zaoszczędzić pieniądze, ale mogą również zapewnić zasilanie rezerwowe, gdy sieć jest niedostępna z powodu warunków atmosferycznych, konserwacji i innych przyczyn. Dodatkowym atutem rozproszonych źródeł energii jest ich elastyczność i zdolność do adaptacji. Mogą one być koordynowane i zarządzane za pomocą technologii inteligentnej sieci. Pozwala to na efektywną integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną.

Rozwiązania firmy nVent

W związku z tym, że świat staje się coraz bardziej zrównoważony i zelektryfikowany, rozwiązania w zakresie energii odnawialnej będą odgrywać kluczową rolę w naszym życiu. Przejście na energię wiatrową, słoneczną i inne odnawialne źródła energii zmieniają naszą infrastrukturę służącą do wytwarzania energii — wraz z tą zmianą pojawiają się nowe systemy, które muszą być połączone i chronione. Rozwiązania firmy nVent zapewniają bezpieczeństwo i ochronę wyposażenia systemów magazynowania energii, z uwzględnieniem klimatyzacji, połączeń zasilania oraz uziemienia i połączeń wyrównawczych. Niezależnie od tego, czy przechowujesz energię ze źródeł odnawialnych, czy zaspokajasz zapotrzebowanie w danym miejscu, firmy nVent służy Ci pomocą w stworzeniu niezawodnych systemów, które ochronią Twoje inwestycje.

Więcej informacji →

ZASOBY

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym.

ZASOBY

Aktualności i informacje

Zobacz wszystkie wiadomości

ZASOBY

Historie sukcesu klientów

Zobacz wszystkie historie