Odkryj ukryte zagrożenia z audytem termicznym nVent
W nVent pomagamy naszym klientom działać wydajniej, bezpieczniej i zwiększać odporność krytycznych systemów. Przegrzanie elektroniki przemysłowej może powodować awarie, a nawet całkowite uszkodzenie urządzeń, prowadzące do przestojów maszyny. Skąd producenci wiedzą, które urządzenia mogą być zagrożone? Jakie kroki należy podjąć, aby zmniejszyć to ryzyko? Darmowy audyt cieplny może być dobrym punktem startu. Audyty cieplne dostarczają naszym klientom informacji niezbędnych do utrzymania odpowiedniej temperatury roboczej elektroniki i zmaksymalizowania czasu eksploatacji.
Audyt przeprowadzony przez jednego z naszych ekspertów pozwala szybko zidentyfikować obszary problematyczne w urządzeniach przemysłowych i dostarczyć dowody na występowanie nadmiaru ciepła, który może mieć wpływ na wydajność i potencjalnie uszkodzić sprzęt o znaczeniu krytycznym. Po zakończeniu audytu możemy zalecić rozwiązania w zakresie klimatyzacji nVent HOFFMAN, które pomogą utrzymać właściwą temperaturę wewnętrzną w obudowach, a w efekcie zmaksymalizować czas pracy bez przestojów i obniżyć koszty konserwacji.
Nasze audyty cieplne obejmują analizę obudowy, skanowanie termiczne i przedstawienie zaleceń. Są dostępne dla każdego, kto uważa, że może skorzystać na lepszym zrozumieniu swojego sprzętu, a nie tylko dla istniejących klientów nVent. Aby przeprowadzić taką analizę, jeden z naszych specjalistów odwiedzi obiekt i sprawdzi każdą obudowę. Możemy również, jeśli jest to pożądane, skupić się na konkretnych obudowach, które zostały już zidentyfikowane jako wymagające uwagi. Przedmiotem analizy będą temperatura otoczenia i wilgotność. Podczas wizyt nasi specjaliści wykonują skany termiczne obudów za pomocą termometru termowizyjnego lub termometru na podczerwień, za pomocą których pozyskują dokładne informacje służące do obliczania faktycznych możliwości sprzętu. Po audycie cieplnym przygotowywany jest spersonalizowany raport z ustaleniami oraz zaleceniami dla konkretnego zastosowania.
Audyt cieplny pozwala wydłużyć okres eksploatacji, zapobiec awariom, jak i utrzymać produktywność oraz gwarancje na sprzęt.
Zapraszamy do zamówienia bezpłatnego audytu termicznego już dziś: Usługi audytu cieplnego | nVent HOFFMAN

Rozwiązania dla ośrodków przetwarzania danych
Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w dziedzinie chłodzenia cieczą, dogłębnej wiedzy o zagadnieniach technicznych i globalnej obecności nVent umożliwia tworzenie wydajnych rozwiązań, które zapewniają optymalną wydajność i niezawodność zaawansowanych środowisk obliczeniowych dla naszych partnerów.

Aktualności i informacje
Strona „Aktualności i informacje” prezentuje najnowsze wyniki finansowe firmy, strategiczne partnerstwa oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, podkreślając jej zaangażowanie w innowacje oraz współpracę ze społecznością w branży połączeń i ochrony elektrycznej.