Skip to main content

Wybierz kraj / język

Energia słoneczna na czele ekspansji odnawialnych źródeł energii w 2023 roku

Solar Panels Solutions
ARTYKUŁY PRASOWE
Energia słoneczna na czele ekspansji odnawialnych źródeł energii w 2023 roku

 

Świat staje się bardziej zrównoważony i zelektryfikowany. Wraz z tą tendencją rośnie znaczenie energii odnawialnej. W 2023 roku na świecie pojawiło się mnóstwo energii odnawialnej, na czele z fotowoltaiką, która jest coraz bardziej znaczącym źródłem energii w skali światowej. Firma nVent wspiera wytwarzanie energii odnawialnej, a także towarzyszące systemy magazynowania energii, poprzez szeroką ofertę rozwiązań.  

Energia odnawialna nabiera coraz większego znaczenia  

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) globalne znaczenie energii odnawialnej gwałtownie wzrosło w 2023 roku, osiągając poziom o prawie 50% wyższy niż w 2022 roku. Organizacja przypisała tę ekspansję przede wszystkim rosnącej zdolności instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych. Oczekuje się, że te dwa źródła energii odnawialnej będą stanowić 96% wzrostu w ciągu najbliższych pięciu lat.

solar-panels.webp


Energia odnawialna rozwija się tak szybko po części dlatego, że jest to dobra inwestycja. Koszty wytwarzania energii wiatrowej i słonecznej są zazwyczaj niższe niż jakiekolwiek alternatywy — biorąc pod uwagę zarówno paliwa kopalne, jak i inne źródła czystej energii. Budowanie instalacji fotowoltaiczych jest jednym z najtańszych sposobów na zwiększenie produkcji zasilania dowolnego rodzaju, a zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie nadal rosło wraz z postępującą elektryfikacją na całym świecie.

Rozwój energii odnawialnej jest również wspierany przez rządy na całym świecie w ramach globalnych wysiłków na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. W wywiadzie dla LA Times, Abigail Ross Hopper, prezes Solar Energy Industries Association, wyjaśnia, że widziała ustawę o redukcji inflacji napędzającą inwestycje w energię słoneczną, wskazując na ogłoszenie ponad 60 nowych zakładów produkcji energii słonecznej w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniego roku.

Podczas gdy inflacja, wysokie stopy procentowe i dostępność surowców będą nadal stanowić wyzwanie dla ekspansji energii odnawialnej, ta dynamiczna branża będzie nadal przyspieszać w 2024 roku. Innowacje w dziedzinie fotowoltaiki zwiększają wydajność wytwarzania energii słonecznej każdego roku, co pomoga dostawcom w zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na energię.

Magazynowanie energii rozwija się wraz z odnawialnymi źródłami energii. Technologie wytwarzania energii, które zależą od pewnych warunków środowiskowych do produkcji energii (takich jak wiatr i słońce, które mogą wytwarzać energię tylko wtedy, gdy jest wietrznie lub słonecznie), potrzebują magazynowania energii, aby zapewnić energię klientom, gdy jest to potrzebne. Amerykańska Administracja Informacji Energetycznej spodziewa się, że pojemność akumulatorów w Stanach Zjednoczonych wzrośnie niemal dwukrotnie w 2024 roku, jeśli planowane obecnie systemy magazynowania energii zostaną doprowadzone do użytku w terminie ich planowanego zakończenia.

Rozwiązania nVent dla odnawialnego świata

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię odnawialną i magazynowanie energii w akumulatorach firma nVent oferuje nowe możliwości, w tym szereg rozwiązań w zakresie energii odnawialnej zaprojektowanych do łączenia i ochrony systemów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr i energia słoneczna. Rozwiązania te obejmują trwałe obudowy do wrażliwych urządzeń i elementów sterujących, połączenia zasilania i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe urządzeń elektrycznych oraz technologię odprowadzania ciepła zapewniającą energooszczędną ochronę przed zamarzaniem i utrzymanie temperatury.

Firma nVent dostarcza również rozwiązania dla systemów magazynowania energii w akumulatorach, w tym systemów chłodzenia cieczą, wykrywania wycieków, obudów, połączeń elektrycznych, dystrybucji zasilania, urządzeń przeciwprzepięciowych, ochrony odgromowej i innych. Dzięki szerokiej ofercie rozwiązań firma nVent koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań systemowych wraz ze wsparciem wsparciem projektowym, inżynieryjnym i instalacyjnym, aby pomóc klientom w zaspokojeniu ich potrzeb w zakresie magazynowania energii w akumulatorach.

Zarówno w przypadku magazynowania energii w akumulatorach, jak i energii odnawialnej, nasze rozwiązania zaprojektowano w celu poprawy efektywności energetycznej, zwiększenia odporności krytycznych systemów, zmniejszenia kosztów pracy przy projektowaniu i instalacji, poprawie stopnia wykorzystania, zmniejszenia całkowitego kosztu posiadania, zwiększenia bezpieczeństwa i wydłużenia żywotności krytycznych systemów.

ZASOBY

Informacje o nVent

Zapewniamy łączność i ochronę danych dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym.

ZASOBY

Aktualności i informacje

Zobacz wszystkie wiadomości

ZASOBY

Historie sukcesu klientów

Zobacz wszystkie historie