Skip to main content
Wybierz kraj / język

Skalowalność jest kluczowym elementem nowoczesnej infrastruktury danych

Modern Data Infrastructure
ARTYKUŁ PRASOWY
Skalowalność jest kluczowym elementem nowoczesnej infrastruktury danych

 

Oczekiwania i wymagania klientów z sektora centrów przetwarzania danych będą zmieniać się wraz z nowymi technologiami i rosnącymi wymogami bezpieczeństwa. Wymogi te z kolei napędzają innowacyjność w zakresie technologii rozdziału mocy, chłodzenia i monitorowania. 

W miarę pracy menedżerów centrów danych nad budowaniem centrów danych przyszłości skalowalność sprzętu, w tym chłodzenia, zasilania i ochrony, będzie nadal kwestią kluczową.  

W Stanach Zjednoczonych istnieje ponad 5000 centrów danych, a zapotrzebowanie na infrastrukturę danych rośnie. Jednak obciążenie pracą związane ze sztuczną inteligencją (AI), uczeniem maszynowym (ML) i wysokowydajnymi systemami komputerowymi nie może zostać zaspokojone jedynie przez wybudowanie nowych centrów danych. 

Centra danych muszą znaleźć kreatywne rozwiązania, aby zaspokajać potrzeby klientów, wraz ze skalowaniem w istniejących obiektach. Zapotrzebowanie takie będzie się utrzymywać — firmy budujące nowe obiekty centrów danych muszą to robić z myślą o skalowalności. 

Modern-Data-Infrastructure-Image.jpg


Kluczem jest modułowość na poziomie szaf serwerowych 

Modułowość sprzętu pozwala centrom danych zwiększać skalę działalności w miarę wzrostu zapotrzebowania. Jeśli centra danych będą budowane wyłącznie według dzisiejszych wymagań, szybko okaże się, że konieczne będą przeróbki i dalsze rozwinięcia wraz ze zmianami technologicznymi. Menedżerowie centrów danych muszą zachować możliwość dodawania kolejnych szaf serwerowych lub urządzeń w istniejącej infrastrukturze budynku, aby móc zwiększać skalę działalności w przypadku szybkiego wzrostu zapotrzebowania, którego nie można zaspokoić na czas za pomocą większych projektów rozbudowy.  

Technologia chłodzenia może stać się poważnym czynnikiem modułowości. Systemy chłodzące do różnych urządzeń — na przykład chłodzenie cieczą o dużej gęstości do wysokowydajnych układów scalonych i rozwiązania hybrydowe do bardziej standardowych systemów IT — muszą mieć możliwość elastycznego wkładania i wyjmowania w celu dopasowania do wdrażanych urządzeń. Wraz z rozwojem technologii chłodzenia centra danych mogą również zwiększać gęstość upakowania sprzętu IT. Oznacza to jednak, że systemy okablowania i rozdziału mocy muszą być również zaprojektowane z uwzględnieniem skalowalnej architektury.  

Menedżerowie centrów danych muszą nieustannie zarządzać i monitorować swoją infrastrukturę, aby ocenić, gdzie i kiedy należy przeprowadzić modernizacje systemów. Użytkownicy centrów danych powinni mieć możliwość monitorowania zasilania, chłodzenia oraz innych funkcji w sposób zdalny i w czasie rzeczywistym, aby zapewnić, że systemy te spełniają ich wymagania.   

Modułowość jako element ewolucji infrastruktury centrum danych 

Innowacyjność w sektorze IT i centrów danych szybko rośnie, szczególnie wobec zmiany paradygmatu dotyczącego wdrażania AI. Operatorzy centrów danych borykają się z niepewnością co do przyszłej równowagi między wdrożeniami chłodzonymi powietrzem i chłodzonymi cieczą, nie tylko w następnym roku, ale także w ciągu najbliższych 5 lub 10 lat. Niepewność ta jest spotęgowana przez ewoluujące architektury systemów IT i innowacje w zakresie układów scalonych, co utrudnia przewidywanie przyszłych wymagań dotyczących infrastruktury zasilania i chłodzenia. Modułowość stała się zatem kluczowym czynnikiem w unikaniu przeinwestowania w infrastrukturę zasilania i chłodzenia centrów danych, zapewniając elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb. 

Modułowość na potrzeby nadmiarowości 

Modułowość ma dodatkowe korzyści wykraczające poza samą skalowalność — stosowanie prefabrykowanych i wymiennych technologii może pomóc centrom danych utrzymać ciągłość działania i wydajność, ponieważ kluczowe komponenty mogą być wymieniane podczas serwisu. Podczas poszukiwania rozwiązań w zakresie obudów, rozdziału mocy, zarządzania okablowaniem i chłodzenia cieczą, które należy wdrożyć w centrach danych, menedżerowie centrów danych muszą zadbać o to, aby były zaprojektowane z myślą o skalowalności i modułowości. Na przykład moduły chłodzenia muszą umożliwiać podłączenie do jednostek dystrybucji chłodziwa lub do instalacji wodnej obiektu, jeśli taka infrastruktura istnieje. Dzięki temu menedżerowie centrów danych mogą korzystać z tych samych rozgałęźników na poziomie szaf serwerowych, niezależnie od tego, czy korzystają z technologii cieczowo-powietrznych, modułów rozdziału chłodzenia, instalacji cieczowych obiektu, czy dowolnej kombinacji systemów. 

Skalowalność na każdym poziomie 

Inżynierowie zajmujący się projektowaniem, modernizacją lub przebudowywaniem budynków pod centra danych muszą również pamiętać o skalowalności. Może to oznaczać potrzebę rozbudowy infrastruktury w celu obsługi zaawansowanych funkcji chłodzenia, takich jak instalacje cieczowe do szaf i rzędów. Może to również oznaczać potrzebę myślenia o przyszłych wymaganiach energetycznych poprzez przeznaczenie budżetu na energię odnawialną i magazynowanie energii na miejscu. W ten sposób można zrównoważyć zużycie energii, umożliwiając centrom danych zwiększenie gęstości upakowania bez rozbudowy fizycznej.  

nVent History

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.  

Więcej informacji
ESG

ESG

ESG od samego początku istnienia naszej firmy stanowi kluczowy element tego, kim jesteśmy i jak działamy. W nVent koncentrujemy nasze wysiłki na rzecz ESG w trzech obszarach: Ludzie, Produkty i Planeta.

Więcej informacji
Community Involvement

Kultura

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co przekłada się na zaangażowanie i wysoką wydajność. Takie podejście pozwoliło nam zdobyć wiele nagród. 

Więcej informacji