Ochrona turbin wiatrowych dzięki dostosowanym rozwiązaniom ochrony odgromowej
W miarę jak świat staje się coraz bardziej zrównoważony i zelektryfikowany, rośnie także zapotrzebowanie na energię odnawialną. W całej Europie 17% ludzi korzysta z energii elektrycznej otrzymywanej z energii wiatru. Ze względu na ich kluczową rolę w infrastrukturze energetycznej, ochrona turbin wiatrowych przed uszkodzeniami ma kluczowe znaczenie.
Wyładowania atmosferyczne stanowią duże potencjalne zagrożenie dla turbin wiatrowych, ponieważ wysokie konstrukcje metalowe są szczególnie na nie podatne. Jeśli sprzęt wewnątrz turbin wiatrowych zostanie uszkodzony, może powodować problemy dla bezpieczeństwa i przerwy w dostawie energii dla odbiorców. Ponadto turbiny wiatrowe są trudne i kosztowne w serwisowaniu, przez co ograniczenie konserwacji w razie awarii do minimum jest szczególnie ważne.
Systemy ochrony odgromowej nVent chronią tysiące łopat turbin wiatrowych na całym świecie. Niedawno jeden z klientów nVent z sektora energii wiatrowej w Europie zwrócił się do naszej marki nVent ERICO, poszukując rozwiązania chroniącego pionowe turbiny wiatrowe przed uderzeniami pioruna. Wymagał niezawodnego i skalowalnego systemu bezpieczeństwa, aby skrócić czas przestojów i konserwacji w razie uszkodzeń spowodowanych uderzeniami pioruna i zapewnić bezpieczeństwo ludziom. Klient ten musiał również zachować zgodność z międzynarodowymi normami ochrony turbin wiatrowych przed wyładowaniami atmosferycznymi.
Ten klient musiał zabezpieczyć trzy łopaty, sześć podpór i jedną kolumnę dla każdej turbiny wiatrowej za pomocą sprzętu, który wychwytywałby wyładowania atmosferyczne i bezpiecznie odprowadzał je do ziemi bez uszkodzenia sprzętu elektrycznego. Każda łopata turbiny ma ponad 20 metrów długości i jest podtrzymywana przez dwie 25-metrowe podpory.
Ten klient potrzebował niestandardowego rozwiązania ochrony odgromowej, które spełniałoby potrzeby w zakresie ochrony konkretnego materiału, z którego zostały wykonane łopaty. Eksperci nVent we współpracy z klientem dokonali oceny opcji technologicznych i zaprojektowali idealne rozwiązanie ochrony odgromowej turbin. Firma nVent zaproponowała ułożenie siatki miedzianej zarówno na powierzchni podpór, jak i łopat, aby stworzyć pełne rozwiązanie ochrony odgromowej. W odniesieniu do końcówek łopat firma nVent zasugerowała użycie specjalistycznego receptora z piorunochronem ułożonym na jego powierzchni.
Oprócz zaprojektowania i instalacji ochrony odgromowej turbin firma nVent dostarczyła również rozwiązania uziemiające, w tym kable, przewody i urządzenia uziemiające, aby bezpiecznie odprowadzać do ziemi prąd elektryczny generowany przez uderzenia pioruna.
Firma nVent oferuje szeroką gamę rozwiązań uziemienia fundamentowego, połączeń wyrównawczych, połączeń zasilających, ochrony przeciwprzepięciowej i ochrony odgromowej dla branży energetyki wiatrowej. Oprócz naszej bogatej oferty produktów nasi inżynierowie i projektanci zapewniają pomoc w projektowaniu obiektów na całym świecie przy użyciu naszego autorskiego oprogramowania do projektowania ochrony odgromowej.
Zespoły ochrony odgromowej zostały zainstalowane na łopatach tysięcy turbin wiatrowych na całym świecie. Menedżerowie projektów, inżynierowie i naukowcy firmy nVent mają wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie i nadal opracowują nowe produkty w celu poprawy wydajności i efektywności instalacji dla stale rozwijającej się branży energetyki wiatrowej. Jesteśmy zaufanym partnerem w dostarczaniu opłacalnych, długoterminowych rozwiązań dzięki usługom szybkiego reagowania inżynieryjnego, projektowania i integracji pod kątem unikalnych wymagań branży energetyki wiatrowej.