Firma nVent zdobywa nagrodę Product Innovation of the Year
Wschodzący lider w produkcji — Kristin Hanson
Kristin kieruje północnoamerykańskim zespołem ds. zaopatrzenia strategicznego nVent. Jej silne umiejętności negocjacyjne i przywódcze pomogły firmie nVent osiągnąć znaczne oszczędności na materiałach, pozwalając nam na reinwestowanie w naszą działalność. Mimo bardzo konkurencyjnego rynku pracy, w ciągu ostatnich 12 miesięcy z zespołu Kristin nie odszedł żaden pracownik. Ta stabilność umożliwiła jej wprowadzenie usprawnień procesowych do organizacji zajmującej się zaopatrzeniem.
Kristin stara się rozwijać kolejne pokolenie kobiecych talentów w zakresie strategicznego zaopatrzenia. Niezależnie od tego, czy ktoś jest zainteresowany dołączeniem do jej zespołu, czy innym stanowiskiem, Kristin jest gotowa porozmawiać i podzielić się swoimi doświadczeniami. Prawie dwie trzecie jej zespołu stanowią kobiety, a wiele z nich otrzymało wsparcie ze strony Kristin w zakresie awansu i rozwoju zawodowego. Pracownica, która w ciągu ostatnich dwóch lat zmieniła dział i awansowała, powiedziała, że „uwielbia kulturę i jasną ścieżkę kariery” w zespole Kristin.
Kristin jest mentorką innych kobiet jako aktywny członek naszej grupy zasobów pracowniczych Global Women’s Network. Nigdy nie waha się dotrzeć do potrzebujących kobiet i zawsze chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami i poradami. Kristin głęboko wierzy w siłę kobiet wspierających się nawzajem i angażuje się w tworzenie bardziej inkluzywnego i sprawiedliwego miejsca pracy.
Innowacje produktowe — RDHX Pro
Rozwój sztucznej inteligencji i wysokowydajnego przetwarzania napędza zapotrzebowanie na lepszą infrastrukturę w centrach danych. Kluczowym elementem tej infrastruktury jest chłodzenie. Wysokowydajne układy scalone wytwarzają dużą ilość ciepła podczas pracy, co sprawia, że muszą być stale chłodzone. Nowy wymiennik ciepła do tylnych drzwi nVent (RDHX) Pro stanowi ważny krok technologiczny w poprawie wydajności, skalowalności i zrównoważonego rozwoju w zakresie wysokowydajnego przetwarzania.
W związku z tym, że centra danych są poddawane większej kontroli pod kątem zużycia energii, stosowanie wydajniejszej technologii chłodzenia jest ważnym sposobem na zminimalizowanie wpływu centrów danych na środowisko. Centra danych mogą zużywać mniej energii na technologię chłodzenia, ponieważ stają się bardziej wydajne, co zmniejsza ogólne zużycie energii. Pozwala to również centrom danych na skalowanie ilości obsługiwanych zasobów IT bez znacznego zwiększania mocy wykorzystywanej do chłodzenia. Stanowiące jeszcze wydajniejsze rozwiązanie niż chłodzenie powietrzem, chłodzenie cieczą odprowadza ciepło z serwerów do schłodzonych przewodów z cieczą — jest to metoda, która szybko zyskuje na popularności wśród kierowników centrów danych.
Rozwiązanie RDHX Pro wykorzystuje technologię chłodzenia cieczą w połączeniu z istniejącą infrastrukturą chłodzenia powietrzem, tworząc efektywnie chłodzone środowisko na poziomie szafy serwerowej, zamiast chłodzić całe pomieszczenie.
RDHX Pro to rozwiązanie, które montuje się w miejscu tylnych drzwi szafy serwerowej i które wykorzystuje wentylatory do wyprowadzania gorącego powietrza z szafy serwerowej przez chłodzone cieczą cewki w drzwiach, zanim powietrze wróci do pomieszczenia. RDHX Pro wprowadza tę technologię chłodzenia drzwi tylnych do szaf o wysokiej gęstości do 78 kW (przy 14°C / 57°F), spełniając wymagania związane z rosnącym zapotrzebowaniem na zastosowania wspomagane sztuczną inteligencją, dążeniem do wyższej efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju oraz potrzebą lepszego wykorzystania przestrzeni w centrach danych.
Rozwiązanie to cechuje się również niezwykłą skalowalnością i łatwością obsługi. W związku z tym, że centra danych regulują ciepło sprzętu informatycznego chłodzeniem na poziomie szafy, a nie całego pomieszczenia, kierownicy centrów danych mogą instalować więcej jednostek RDHX tam, gdzie są one potrzebne, chłodząc jedynie obszary z aktywnym sprzętem IT, zamiast ochładzać całe pomieszczenie, niezależnie od tego, gdzie znajduje się sprzęt. RDHX Pro ma grubość 281 mm z wentylatorami i 241 mm bez wentylatorów, co sprawia, że jest najcieńszym rozwiązaniem do chłodzenia tylnych drzwi w całej branży. Wentylatory na drzwiach, panel dotykowy oraz jednostki zasilania można wymieniać bez wyłączania urządzenia, co jest niezwykle ważne w branży, gdzie standardem jest nieprzerwana praca 24/7.
Cieszymy się, że innowacje naszych zespołów produktowych są doceniane za ich wpływ na szybko rozwijające się branże. Gratulujemy Kristin i dziękujemy za jej znaczące zasługi dla firmy nVent. Gratulacje! Pełną listę laureatów można znaleźć tutaj.