Skip to main content

Wybierz kraj / język

Jak nowoczesna technologia automatyzacji pomaga niwelować różnice pokoleniowe

How Modern Automation Technology Helps Bridge Generational Gaps Hero Image
ARTYKUŁ PRASOWY
Jak nowoczesna technologia automatyzacji pomaga niwelować różnice pokoleniowe

Nowoczesne oprogramowanie do projektowania przekształca produkcję przemysłową, zwiększając wydajność dzięki automatyzacji i pomagając w rozwiązywaniu niedoborów siły roboczej. Odpowiednie oprogramowanie może zwiększyć wydajność, poprawić bezpieczeństwo i usprawnić projektowanie oraz produkcję w przypadku zakładów produkujących panele i innych producentów. Technologia ta może nawet pomóc tym zakładom zarządzać zmianami pokoleniowymi w ich firmach. Wykorzystanie nowoczesnego oprogramowania do projektowania rośnie w dziedzinie automatyzacji. 


Nowoczesne oprogramowanie do projektowania 

Oprogramowanie nVent HOFFMAN Design to Manufacturing (DTM) to sprawdzone i łatwe rozwiązanie inżynieryjne dla projektantów i producentów do planowania i projektowania obudów elektrycznych, maszyn i systemów fabrycznych. Oprogramowanie automatyzuje projektowanie i budowę paneli poprzez inteligentny przepływ pracy, który obejmuje tworzenie cyfrowego bliźniaka wizualizowanego zarówno w 2D, jak i 3D. Automatycznie sprawdza, egzekwuje i raportuje normy jakości projektowania układów elektrycznych i mechanicznych.    

Oprogramowanie to może przewidzieć błędy na wczesnym etapie procesu projektowania, zapobiegając niepotrzebnym kosztom budowy i produkcji, jednocześnie zapewniając wydajność i dokładność. Zautomatyzowane zakłady produkujące panele, które wykorzystują oprogramowanie do projektowania produktów, są w stanie bezproblemowo wdrażać projekty do maszyn do automatyzacji i techników na hali produkcyjnej. Oprogramowanie do projektowania jest w stanie wcześnie wykryć błędy, dzięki czemu pracownicy zakładu produkującego panele mogą spędzać czas na pracy, zamiast rozwiązywać problemy lub naprawiać błędy.  

Producenci, którzy nie wdrożyli zautomatyzowanych rozwiązań w swoich zakładach, mogą mieć trudności w określeniu, od czego zacząć. Nie jest to łatwa zmiana i może wymagać rozpoczęcia od małych projektów, angażując pracowników, którzy są otwarci na poznawanie nowych technologii. Dowiedz się więcej o tym, jak wdrożyć nowe rozwiązania tutaj. 

Hero-Title-Panel-Shop-Automation.png

Przejście na automatyzację 

Wiele zakładów produkujących panele przechodzi transformację, ponieważ firmy rodzinne są przekazywane następnej generacji. W miarę jak doświadczeni inżynierowie i specjaliści ds. produkcji odchodzą z pracy, oprogramowanie DTM może ułatwić to przejście, upraszczając procesy i zapewniając ciągłość wiedzy instytucjonalnej. Funkcja „przeciągnij i upuść” oraz zabezpieczenia projektowe zapobiegają kosztownym błędom projektowym, a przejrzyste instrukcje produkcyjne z możliwością eksportu oddają możliwości dokładnej produkcji w ręce mniej wykwalifikowanych pracowników. 

Ponadto DTM można używać do rejestrowania i zachowywania wiedzy odchodzących ekspertów dla przyszłych pokoleń. Scentralizowana inteligentna biblioteka oprogramowania usprawnia i umożliwia standaryzację oraz łatwe rejestrowanie strategii i procesów automatyzacji. Przechowuje również zasady i uwagi inżynieryjne i produkcyjne, aby zapewnić większą normalizację i powtarzalność procesów. Może to pomóc nowym inżynierom i producentom w ulepszaniu istniejących projektów przy jednoczesnym zachowaniu wiedzy zdobytej przez lata budowania paneli. 

W miarę jak zmierzamy w kierunku bardziej zrównoważonego i zelektryfikowanego świata, nowoczesne oprogramowanie do projektowania prowadzi nas we właściwym kierunku, szczególnie w zastosowaniach automatyzacji. W firmie nVent kluczowe znaczenie ma wydajność i jakość w zakresie wspierania automatyki przemysłowej. 

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dotyczących automatyzacji: Automatyka przemysłowa | nVent 

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.  

Data Center and Networking Solutions

Rozwiązania dla ośrodków przetwarzania danych

Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w chłodzeniu cieczą, kompleksowej wiedzy o zagadnieniach technicznych i globalnej obecności firma nVent umożliwia tworzenie wydajnych rozwiązań, które zapewniają naszym partnerom optymalną wydajność i niezawodność zaawansowanych środowisk obliczeniowych.

Kultura

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co przekłada się na zaangażowanie i wysoką wydajność. Takie podejście pozwoliło nam zdobyć wiele nagród. 

Aktualności i informacje

Strona „Aktualności i informacje” prezentuje najnowsze wyniki finansowe firmy, strategiczne partnerstwa oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, podkreślając jej zaangażowanie w innowacje oraz współpracę ze społecznością w branży połączeń i ochrony elektrycznej.