Skip to main content
Wybierz kraj / język

Grupa Grass Roots ukończyła wyzwanie Commute Green Challenge 2024

2024 Commute Green Challenge Hero Banner
ARTYKUŁ PRASOWY
Grupa Grass Roots ukończyła wyzwanie Commute Green Challenge 2024

Niedawno nasza grupa zasobów pracowniczych Grass Roots (ERG) ukończyła wyzwanie Commute Green 2024. Z okazji dnia zerowej emisji, który przypada 21 września, wyzwanie trwało od 1 lipca do 30 września.  

Wyzwanie polegające na ekologicznym dojeżdżaniu do pracy to rywalizacja między trzema segmentami biznesowymi nVent oraz pracownikami całego przedsiębiorstwa o jak największy zarejestrowany dystans pokonany w sposób przyjazny dla środowiska. Podczas trzymiesięcznego wyzwania grupa Grass Roots zachęcała wszystkich swoich członków oraz pracowników nVent do jaknajczęstszego korzystania z ekologicznych sposobów dojazdu do pracy. Pracownicy mogli jeździć na rowerze, chodzić pieszo, jeździć pojazdem elektrycznym, korzystać z carpoolingu lub komunikacji publicznej.  

W sumie 78 pracowników nVent pokonało ponad 60 000 mil, co przełożyło się na uniknięcie emisji 25 000 kg CO2 do atmosfery, przekraczając cel Grupy zasobów pracowniczych wynoszący 40 000 mil. Dodatkowo, w ramach świętowania zostanie zasadzone 1000 drzew za pośrednictwem #teamtrees.org. 

W zeszłym roku 76 pracowników nVent pokonało ponad 60 000 mil, co przełożyło się na uniknięcie emisji 25 000 kg CO2 do atmosfery. Dzięki sukcesowi zeszłorocznej kampanii Grupa zasobów pracowniczych podniosła swój cel, dążąc do tego, aby pracownicy łącznie zastąpili 40 000 mil transportu czystszymi i bardziej ekologicznymi alternatywami. 

„Nie byliśmy pewni, czy cel 40 000 mil nie jest zbyt ambitny, ale nasi pracownicy podjęli wyzwanie i przekroczyliśmy nasz cel o ponad 20 000 mil” — powiedziała Frances Dunscombe, Kierownik ds. Umów oraz współprzewodnicząca Grass Roots. „To inspirujące widzieć zaangażowanie z całego świata i obserwować, jak bardzo nasi pracownicy pragną działać bardziej zrównoważenie. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy wzięli udział w wyzwaniu, i cieszymy się, że nasze wyniki rokrocznie się poprawiają”. 

2024-Commute-Green-Challenge2.gif

Słowami „Dajmy naszej planecie jeden dzień wolnego” Ken Wallace zainicjował ten dzień w Kanadzie w 2008 roku i od tego czasu inicjatywa ta zainspirowała wydarzenia na całym świecie. Ideą Dnia Zerowej Emisji jest podniesienie świadomości ogromnego wpływu, jaki stosowanie paliw kopalnych ma na środowisko i globalny klimat. Z tego powodu 21 września ma być dniem przerwy dla Ziemi poprzez wyeliminowanie użycia ropy naftowej, gazu i węgla w jak największym stopniu.  

Gratulujemy naszeje grupe ERG Grass Roots kolejnego udanego wyzwania Commute Green Challenge! 

nVent History

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.  

Więcej informacji
ESG

Aktualności i informacje

Strona „Aktualności i informacje” prezentuje najnowsze wyniki finansowe firmy, strategiczne partnerstwa oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, podkreślając jej zaangażowanie w innowacje oraz współpracę ze społecznością w branży połączeń i ochrony elektrycznej.

Więcej informacji
Community Involvement

Kultura

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co przekłada się na zaangażowanie i wysoką wydajność. Takie podejście pozwoliło nam zdobyć wiele nagród. 

Więcej informacji