Ciągłe doskonalenie naszych ludzi, produktów i planety
W zeszłym tygodniu opublikowaliśmy nasz Raport zrównoważonego rozwoju 2024. Nieustannie dążymy do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i ciągłego doskonalenia. Nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju skupiamy na trzech obszarach: ludziach, produktach i planecie. Jesteśmy dumni, że poczyniliśmy znaczące postępy w ich realizacji. Z raportu uzyskasz kluczowe informacje.
W obszarze „Ludzie” osiągnęliśmy wynik satysfakcji pracowników oraz wskaźnik polecania wyższy od globalnego benchmarku w ramach naszych badań Pulse Survey przeprowadzonych w 2024 roku wśród wszystkich pracowników. Poprawiliśmy retencję naszych pracowników o dwa punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2023.
W obszarze „Produkty” osiągnęliśmy poziom 85% produktów o pozytywnym wpływie na zrównoważony rozwój w naszym procesie Wprowadzania nowych produktów. Usunęliśmy również opakowania z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku z 75% nowych produktów wprowadzonych na rynek od trzeciego kwartału 2024 roku, z planami objęcia wszystkich nowych produktów do końca 2025 roku.
W obszarze „Planeta” zredukowaliśmy zużycie wody o 36% w stosunku do roku bazowego 2019 dzięki naszym działaniom na rzecz ograniczenia i ponownego wykorzystania wody. Zredukowaliśmy również emisję CO2 o 47% w porównaniu z rokiem 2019, w którym rozpoczęliśmy monitorowanie tej wartości, dzięki poprawie efektywności energetycznej oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
W obszarze „Zarządzanie” przeszkoliliśmy 100% naszych pracowników zawodowych oraz 99% wszystkich pracowników z zakresu naszego Kodeksu Postępowania. Ponadto 100% nowo zatrudnionych lub awansowanych liderów zespołów przeszło szkolenie z zakresu etycznego przywództwa.
W firmie nVent jesteśmy zaangażowani w zrównoważony rozwój oraz ciągłe doskonalenie. Stajemy się bardziej skoncentrowaną firmą z branży elektrycznej i rozszerzamy naszą ofertę produktów i rozwiązań. Budujemy bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.
Dowiedz się więcej o naszym Raporcie zrównoważonego rozwoju za rok 2024

Rozwiązania dla ośrodków przetwarzania danych
Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w dziedzinie chłodzenia cieczą, dogłębnej wiedzy o zagadnieniach technicznych i globalnej obecności nVent umożliwia tworzenie wydajnych rozwiązań, które zapewniają optymalną wydajność i niezawodność zaawansowanych środowisk obliczeniowych dla naszych partnerów.