Skip to main content
Wybierz kraj / język

Odkrywanie różnych typów systemów chłodzenia centrum danych

Different Types of Data Center Cooling Systems Hero Image
ARTYKUŁ PRASOWY
Odkrywanie różnych typów systemów chłodzenia centrum danych

Wraz z trwającym rozwojem ośrodków przetwarzania danych, rozwiązania chłodzące odgrywają istotną rolę. Ośrodki przetwarzania danych wymagają systemów chłodzenia, aby chipy działały sprawnie i aby zapobiegać awariom sprzętu. Istnieje wiele różnych typów systemów chłodzenia ośrodków przetwarzania danych, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby ośrodków skoncentrowanych na obsłudze różnych rodzajów chipów.  

Zarządzający ośrodkami przetwarzania danych nieustannie dążą do zapewnienia jak najlepszej wydajności dla swoich klientów. Aby wykorzystać lepszą wydajność, nowe przypadki biznesowe i nowe typy obciążeń, jakie umożliwia technologia nowej generacji, zarządzający ośrodkami przetwarzania danych muszą maksymalizować wydajność systemów chłodzenia. W wielu przypadkach, w tym przy wdrażaniu aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe (ML), ośrodki przetwarzania danych przekroczyły granicę, przy której chłodzenie powietrzem wysokowydajnego sprzętu nie jest już wystarczające. 

Gdy systemy chłodzenia powietrzem muszą pracować na zwiększonych obrotach, aby utrzymać wymagane temperatury pracy przy rosnącym zapotrzebowaniu, ośrodki mogą doświadczać awarii sprzętu, nieplanowanych przestojów oraz wysokich kosztów energii. W wielu centrach danych chłodzenie cieczą może zapewnić lepszą wydajność i oszczędność energii, a także pomóc działać w bardziej zrównoważony sposób.    

Chłodzenie cieczą szybko zyskuje na popularności wśród zarządzających ośrodkami przetwarzania danych i jest niezbędne w przypadku wielu aplikacji opartych na sztucznej inteligencji (AI) i uczeniu maszynowym (ML). Chłodzenie cieczą wykorzystuje precyzyjnie schłodzony płyn do wychwytywania i odprowadzania ciepła z urządzeń informatycznych. Chłodzenie cieczą jest bardziej efektywne, ponieważ płyn ma znacznie większą zdolność przewodzenia ciepła niż powietrze i może być doprowadzony bliżej źródła ciepła. Chłodzenie cieczą może pomóc zarządzającym ośrodkami przetwarzania danych zwiększyć pojemność, poprawić efektywność oraz zmniejszyć zużycie energii przez systemy chłodzenia. W 2023 roku wartość rynku chłodzenia cieczą dla ośrodków przetwarzania danych wyniosła około 3,2 miliarda dolarów, a szacuje się, że do 2032 roku osiągnie 16,4 miliarda dolarów.

Liquid-Cooling-Story-image.jpg


Istnieją cztery główne rodzaje chłodzenia cieczą:    

Systemy ciecz-powietrze 

Systemy chłodzenia cieczą do powietrza wprowadzają chłodzenie cieczą do układów scalonych nawet w infrastrukturze chłodzonej powietrzem, poprzez cyrkulację płynu chłodzącego w obrębie szafy z jednostki umieszczonej obok szafy centrum danych. Ten rodzaj chłodzenia nie wymaga infrastruktury chłodzenia cieczą na poziomie całego obiektu, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla starszych centrów danych, które wymagają rozbudowy obecnych systemów, aby obsługiwać chipy nowej generacji. Chłodzenie cieczą do powietrza to ważna technologia zrównoważonego rozwoju, ponieważ może być szybko wdrożona do schładzania najgorętszych części centrum danych przy użyciu energooszczędnego chłodzenia cieczą. 

Systemy powietrze-ciecz   

Systemy chłodzenia powietrze–ciecz chłodzą sprzęt informatyczny w szafie za pomocą powietrza, a następnie schładzają gorące powietrze za pomocą obiegów cieczy, zanim wypuszczą je do pomieszczenia. Dzięki temu cały system jest bardziej wydajny, ponieważ nie ma potrzeby chłodzenia całego pomieszczenia do temperatury wymaganej dla chipów. Chłodzenie powietrze–ciecz wymaga instalacji cieczy chłodzącej w obiekcie, ale zapewnia efektywne chłodzenie cieczą w centrach danych, które obsługują układy zaprojektowane do chłodzenia powietrzem.  

Systemy chłodzenia bezpośrednio na chip 

W chłodzeniu bezpośrednim do układu scalonego inżynierowie umieszczają radiator bezpośrednio na płytach serwerowych, umożliwiając przepływ cieczy chłodzącej, która schładza chip w sposób bezpośredni. Systemy te muszą być starannie zaprojektowane ze względu na ich bliskość do systemów informatycznych. Wymagają zewnętrznej jednostki dystrybucji płynu chłodzącego (CDU), która precyzyjnie reguluje przepływ i temperaturę cieczy. Jednostki CDU nazywane są „sercem i mózgiem” systemów chłodzenia cieczą.   

Systemy zanurzeniowe 

Chłodzenie zanurzeniowe to najwydajniejsza forma chłodzenia, w której serwery są zanurzone w schłodzonym dielektrycznym płynie. Ten system zarówno chłodzi, jak i chroni chipy przed kurzem oraz wilgocią. Zapewnia najwyższą zdolność odprowadzania ciepła w szerokim zakresie temperatur pracy oraz cichszą pracę urządzeń. Modularność tego rodzaju systemu chłodzenia pozwala na elastyczne wdrażanie postępów technologicznych w IT.  

nVent oferuje rozwiązania wspierające wszystkie różne typy systemów chłodzenia centrów danych — od zwiększania efektywności systemów chłodzonych powietrzem, po wykorzystanie chłodzenia zanurzeniowego do schładzania najnowocześniejszych chipów wykorzystujących sztuczną inteligencję. Nasi eksperci mogą pomóc w określeniu najlepszych rozwiązań dla Twojego centrum danych. 

Poznaj rozwiązania dla ośrodków przetwarzania danych →

nVent History

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.  

Więcej informacji
ESG

ESG

ESG od samego początku istnienia naszej firmy stanowi kluczowy element tego, kim jesteśmy i jak działamy. W nVent koncentrujemy nasze wysiłki na rzecz ESG w trzech obszarach: ludziach, produktach i planecie.

Więcej informacji
Community Involvement

Kultura

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co przekłada się na zaangażowanie i wysoką wydajność. Takie podejście pozwoliło nam zdobyć wiele nagród. 

Więcej informacji