Skip to main content
Wybierz kraj / język

Więcej niż układ scalony: kompletna infrastruktura centrum danych

Complete Data Center Infrastructure Hero Banner
ARTYKUŁ PRASOWY
Więcej niż układ scalony: kompletna infrastruktura centrum danych

Ochrona i chłodzenie chipów w ośrodkach przetwarzania danych to gorący temat, ale niezbędna infrastruktura do prowadzenia sprawnego centrum danych wykracza poza sam stelaż. Wraz z szybkim rozwojem centrów danych infrastruktura takich obiektów musi być niezawodna i skalowalna, aby obsługiwać więcej urządzeń, większe zapotrzebowanie na energię i rosnącą pojemność. Od ochrony przeciwprzepięciowej i dystrybucji energii, po zasilanie awaryjne i trasy kablowe – infrastruktura obiektu centrum danych obejmuje kluczowe elementy wyposażenia, które wspólnie umożliwiają jego wydajną i niezawodną pracę.


 


Zabezpieczenie przeciwudarowe

Ochrona przeciwprzepięciowa chroni sprzęt ośrodków przetwarzania danych poprzez odprowadzanie nadmiaru energii z dala od sprzętu informatycznego, zwiększając jego odporność i wydłużając cykl życia krytycznego wyposażenia. Dzięki odpowiedniej technologii ochrony przeciwprzepięciowej ryzyko przeciążenia wrażliwego sprzętu prądami zwarciowymi zostaje zmniejszone. Rozwiązania nVent zapewniają niezawodną wydajność, kluczową ochronę oraz innowacyjne projekty dopasowane do Twoich potrzeb. Nasze urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej współpracują ze sobą, tworząc skoordynowaną obronę przed prądami zwarciowymi i przepięciami.

Dystrybucja energii

Rozwiązania do dystrybucji energii wspierają ogólną funkcjonalność ośrodków przetwarzania danych. Wspierają prawidłową dystrybucję energii elektrycznej do infrastruktury w ośrodku przetwarzania danych. Dzięki odpowiedniej dystrybucji energii wszystkie komponenty, w tym serwery i systemy chłodzenia, mogą działać efektywnie. Ośrodki przetwarzania danych w dużym stopniu polegają na dystrybucji energii, a firma nVent oferuje trwałe, wydajne i niezawodne produkty do dystrybucji energii, które wspierają te potrzeby. Wiele naszych rozwiązań do dystrybucji energii posiada funkcje monitorowania, które umożliwiają zdalne zarządzanie energią dla operatorów ośrodków przetwarzania danych. 

Complete-Data-Center-Infrastructure.jpg


Kanały kablowe 

Ośrodki przetwarzania danych są pełne kabli zarówno nad głową, jak i pod podłogą. Trasy kablowe umożliwiają podłączenie kabli do niezbędnych szaf i stojaków. Trasy kablowe nie tylko służą jako prowadnice dla kabli, ale muszą także wytrzymać ciężar obecnych kabli oraz tych, które mogą zostać dodane w przyszłości. Oprócz kabli elektrycznych, trasy kablowe muszą również wytrzymywać ciężar przewodów chłodzenia cieczą. Aby sprostać potrzebom związanym z podtrzymywaniem kabli, firma nVent stworzyła produkty zapewniające niezawodne działanie, oszczędność czasu oraz łatwy montaż.  

Zasilanie rezerwowe 

Zasilanie rezerwowe w ośrodku przetwarzania danych zasila obciążenia krytyczne w przypadku wyłączenia lub przerwania głównego źródła zasilania. Zasilanie rezerwowe zapewnia nieprzerwaną pracę, bezpieczeństwo oraz ochronę. Systemy magazynowania energii w akumulatorach (BESS) poprawiają ogólną efektywność kosztową systemu, oferując elastyczność projektowania, skalowalność, bezpieczeństwo i niezawodność. Firma nVent produkuje rozwiązania BESS do różnych zastosowań. 

Ochrona przed wstrząsami sejsmicznymi 

Podobnie jak inne typy infrastruktury, ośrodki przetwarzania danych wymagają ochrony sejsmicznej. Ochrona sejsmiczna jest istotna, ponieważ chroni ludzi, mienie i sprzęt podczas oraz po wystąpieniu zdarzenia sejsmicznego, zapewniając ciągłość działania oraz funkcjonowanie kluczowej infrastruktury i usług. Innowacyjne rozwiązania nVent w zakresie usztywnienia sejsmicznego obniżają całkowity koszt instalacji, a oferowane szkolenia i wskazówki dotyczące technik montażu zapewniają zgodność z przepisami i normami sejsmicznymi.   

W miarę jak zarządzający ośrodkami przetwarzania danych dostosowują się do zmieniających się potrzeb bardziej zrównoważonego i zelektryfikowanego świata, kluczowe staje się zarządzanie zużyciem energii oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości zasilania sprzętu. Wyposażanie ośrodka przetwarzania danych to dynamiczny proces, który często wymaga dodawania nowych systemów. Dlatego produkty firmy nVent są modułowe i wzajemnie ze sobą kompatybilne. Rozwiązania nVent wspierają rozwój technologii następnej generacji, dostarczając bezpieczne, wydajne i niezawodne zasilanie do zastosowań w ośrodkach przetwarzania danych na całym świecie.    

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach → 

nVent History

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.  

Więcej informacji
ESG

Aktualności i informacje

Strona „Aktualności i informacje” prezentuje najnowsze wyniki finansowe firmy, strategiczne partnerstwa oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, podkreślając jej zaangażowanie w innowacje oraz współpracę ze społecznością w branży połączeń i ochrony elektrycznej.

Więcej informacji
Community Involvement

Kultura

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co przekłada się na zaangażowanie i wysoką wydajność. Takie podejście pozwoliło nam zdobyć wiele nagród. 

Więcej informacji