Skip to main content
Wybierz kraj / język

Przedstawiamy nowe, ciekawe produkty z naszego segmentu EFS

Przedstawiamy nowe, ciekawe produkty z naszego segmentu EFS
ARTYKUŁ PRASOWY
Przedstawiamy nowe, ciekawe produkty z naszego segmentu EFS

 

Nowe produkty wspierające branże komercyjne i teleinformatyczne

Z przyjemnością zapowiadamy kilka innowacyjnych nowych produktów z naszego działu rozwiązań elektrycznych i mocujących, które pomogą zwiększyć łatwość instalacji i bezpieczeństwo dla wykonawców elektrycznych. Wszystkie trzy nowe produkty CADDY nVent posiadają certyfikaty UL i cUL w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz są przeznaczone dla klientów z branży elektrycznej i teleinformatycznej.

Nasz zespół ekspertów nVent koncentruje się na tworzeniu rozwiązań na konkretne wyzwania naszych klientów, biorąc pod uwagę wymagania kodeksu budowlanego, trudne środowiska projektowe i trendy w branży budownictwa komercyjnego i przemysłowego. Nasze rodziny produktów nVent CADDY i nVent ERICO zawierają innowacyjne, oszczędzające czas rozwiązania, które pomagają wykonawcom pracować sprytniej, wydajniej i skuteczniej.

Q2 New EFS Products


Ulepszona szybkozłączka J-hook nVent CADDY Cat HP (CATHP):

To ulepszone rozwiązanie wykorzystuje technologię nVent CADDY Versa-Mount, innowacyjną konstrukcję mocowania, która obsługuje wiele metod konstrukcyjnych i instalacyjnych do montażu na ścianie, suficie i prętach gwintowanych. Zmodernizowana konstrukcja szybkozłączki J-hook nVent CADDY Cat HP została zaprojektowana w celu zapewnienia optymalnego wsparcia i ochrony dla szybko rozwijających się, wysokowydajnych kabli niskiego napięcia, jednocześnie ułatwiając pracę wykonawcom dzięki wszechstronności instalacji.

nVent CADDY — wielofunkcyjna platforma do mocowania skrzynek i rurek kablowych (BCSP612F):

To nowe rozwiązanie udostępnia szybką i bezpieczną metodę montażu różnorodnych skrzynek połączeniowych oraz wielu puszek elektrycznych i rurek kablowych w instalacjach sufitowych przy użyciu pojedynczego pręta gwintowanego. Nasz ulepszony produkt idealnie nadaje się do pomieszczeń z otwartymi sufitami i ograniczonym dostępem do konstrukcji (wysokie sufity). Został zaprojektowany, by upraszczać montaż puszek elektrycznych i rurek kablowych w porównaniu do tradycyjnych metod. Platforma zapewnia wiele punktów połączeniowych i wsporników, eliminuje potrzebę zastosowania dodatkowego sprzętu oraz umożliwia prosty montaż bez użycia narzędzi.

nVent CADDY WBT Performance — beznarzędziowe łączenie korytek kablowych (WBTQSPL):

Beznarzędziowe łączenie nVent CADDY WBT Performance to efektywny sposób łączenia wielu sekcji korytek kablowych typu koszykowego. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o korytku kablowym nVent CADDY WBT Performance. Umożliwia ono instalatorom ograniczenie niepożądanego ruchu i stabilizację niestabilnych sekcji, a jednocześnie połączenie kilku korytek ze sobą, co zapewnia ciągłość i bezpieczeństwo kabli w przypadku awarii elektrycznej. Dzięki mniejszej liczbie elementów i braku luźnych części instalacja jest szybka, prosta i wygodna.

Zaciskowe złącza uziemiające nVent ERICO:

Zaciski nVent ERICO typu C i E należą do serii nowych zaciskowych złączy uziemiających nVent ERICO. Złącza te, oznaczone rozmiarami metrycznymi i AWG dla przewodów, służą do umieszczenia dwóch przewodów razem za pomocą narzędzia do zaciskania w systemie uziemienia. Te złącza uziemiające są wykonane z przewodzącej miedzi o wysokiej wytrzymałości. Pomaga to uzyskać połączenie o niskiej rezystancji, które łagodzi skutki korozji, wytrzymując próbę czasu i nadając się do szerokiego zakresu zastosowań. Złącza zostały rygorystycznie przetestowane, aby zapewnić wytrzymałość połączenia i zdolność przewodzenia prądu na poziomie spełniającym i przekraczającym wymogi norm CSA i UL 467 dla sprzętu do uziemienia i połączeń wyrównawczych, gwarantując bezpieczeństwo. 

Obecnie dostępne w regionach APAC i EMEA.

Kalkulator nVent ERICO Gem:

Kalkulator nVent ERICO GEM jest łatwym w obsłudze narzędziem, które oblicza idealny materiał do wykorzystania w obszarach o słabej przewodności i pomaga zmniejszyć rezystancję uziemienia i rozmiar systemu uziemienia. Kalkulator upraszcza szacowanie wartości rezystywności oraz ilości materiału do poprawy uziemienia niezbędnego do instalacji uziemiających. Narzędzie obsługuje cztery języki oraz imperialne i metryczne jednostki miary.

Ochronnik panelowy DT, 120 i 240 kA TT:

Urządzenia przeciwprzepięciowe z serii nVent ERICO DTX120 i 240 są zgodne z normami obowiązującymi na całym świecie. Zapewniają najwyższy poziom ochrony przed przebiegami nieustalonymi i przepięciami elektrycznymi, zwłaszcza w lokalizacjach klasy I i II wg normy IEC oraz typu 1 i 2 wg normy UL. Innowacyjna konstrukcja umożliwia montaż na zasilaniu lub odpływach paneli serwisowych i eliminuje konieczność stosowania wyłączników (tylko wersja B). Dzięki zabezpieczeniu przeciwudarowemu 120 kA lub 240 kA na fazę ta seria urządzeń przeciwprzepięciowych doskonale nadaje się do lokalizacji kategorii C. Urządzenia te zwyczajowo wykorzystuje się w takich zastosowaniach jak wejścia serwisowe, panele rozdzielcze i rozgałęziające, MCC, panele oświetleniowe, systemy HVAC i inne. Seria obejmuje również obudowy klasy NEMA®-4X, dzięki czemu nadaje się do zastosowań zewnętrznych.

W nVent naszym zobowiązaniem jest dostarczanie produktów i usług najwyższej klasy, które pomagają naszym klientom odnieść sukces i spełnić standardy jakości. W 2023 roku wprowadziliśmy rekordową liczbę 95 nowych produktów. Ponadto 85% produktów w naszym aktywnym cyklu wprowadzania nowych produktów (NPI) miało pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój w 2023 roku. Nasze produkty zaspokajają potrzeby rozwijających się sektorów, takich jak przemysł, handel, centra danych, energetyka, odnawialne źródła energii, magazynowanie energii i transformacja energetyczna. Pomagamy naszym klientom w bardziej wydajnej działalności, priorytetowo traktując bezpieczeństwo oraz łączenie i zabezpieczanie krytycznych systemów. Cieszymy się, że możemy dostarczać te innowacyjne produkty marek nVent CADDY i nVent ERICO naszym klientom na całym świecie.

Dowiedz się więcej o naszych nowych produktach wspierających kluczowe branże: 

Rozwiązania ścienne | nVent CADDY

Rozwiązania Datacom i DNS | nVent CADDY

nVent History

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.  

Więcej informacji
ESG

ESG

ESG od samego początku istnienia naszej firmy stanowi kluczowy element tego, kim jesteśmy i jak działamy. W nVent koncentrujemy nasze wysiłki na rzecz ESG w trzech obszarach: Ludzie, Produkty i Planeta.

Więcej informacji
Community Involvement

Kultura

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co przekłada się na zaangażowanie i wysoką wydajność. Takie podejście pozwoliło nam zdobyć wiele nagród. 

Więcej informacji