Izolacja od szkód: ochrona niebezpiecznych cieczy przed uderzeniami piorunów
Izolacja od szkód: ochrona niebezpiecznych cieczy przed uderzeniami piorunów
W przypadku przechowywania niebezpiecznych i łatwopalnych cieczy, takich jak ropa naftowa i gaz, kluczowe znaczenie ma ochrona tych materiałów przed wszelkimi źródłami wysokiej temperatury lub iskier. Palny charakter paliwa w połączeniu z iskrą z pioruna może być niebezpieczny.
Systemy uziemienia chronią zbiorniki magazynowe ropy naftowej i gazu, przewodząc energię z uderzeń pioruna do ziemi, gdzie może bezpiecznie się rozproszyć. Proces ten chroni również osoby pracujące w magazynach i cenne materiały przed niebezpiecznymi sytuacjami, które mogą wynikać z uderzenia pioruna.
Zaprojektowanie rozwiązania uziemiającego dla zbiorników magazynowych ropy naftowej i gazu jest bardziej skomplikowane niż zaprojektowanie takiego rozwiązania dla konstrukcji, takich jak budynek komercyjny. Zbiorniki oleju i gazu mają pływające dachy, które podnoszą się i opadają wraz z poziomem cieczy wewnątrz zbiornika. Zapobiega to gromadzeniu się niebezpiecznych oparów w przestrzeni między zawartością zbiornika a jego dachem. Gdy opary gromadzą się, zwiększa się ryzyko wybuchu wywołanego prądem elektrycznym. Minimalizacja przestrzeni między dachem zbiornika a zamkniętą cieczą ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznego przechowywania na wszystkich poziomach cieczy.
Gdy dachy zbiorników podnoszą się i opadają, kable łączące je z podłożem muszą pozostać naprężone. Na przestrzeni lat inżynierowie opracowali kilka sposobów radzenia sobie z tym problemem. W wielu rozwiązaniach zastosowano składany zespół uziemienia (RGA). Działa to podobnie do szpuli nici — kable są przymocowane do pływającego dachu i owinięte wokół zespołu RGA przymocowanego na górze zbiornika. RGA łączy się z resztą systemu uziemienia, który przenosi prąd elektryczny do ziemi.
Nowe rozwiązanie
CTS Group to firma, która zapewnia zrównoważone i niezawodne zbiorniki do przechowywania. Opracowanie skutecznych systemów uziemienia ma kluczowe znaczenie dla ich produktów. Kiedy firma CTS usłyszała o awariach swoich systemów RGA, dowiedziała się, że mechanizm generował tarcie podczas podnoszenia i opuszczania, a zwijanie kabla wewnątrz RGA powodowało naprężenie kabli.
Pomimo, że wymiana kabli RGA i uziemienia nie jest kosztowna, proces może być czasochłonny. Pracownicy nie mogą przeprowadzać napraw zbiorników magazynowych, gdy są pełne, ze względu na zagrożenie, jakie sprzęt elektryczny stwarza w pobliżu materiałów łatwopalnych. Te środki ostrożności oznaczają, że za każdym razem, gdy układ RGA ulegnie awarii, firma CTS musi całkowicie opróżnić uszkodzone zbiorniki.
„Opróżnienie zbiornika w celu przeprowadzenia naprawy oznaczało, że wymiana produktu o wartości 200 USD mogła potencjalnie doprowadzić do utraty 1 mln USD” — mówi Julien Brousseau, dyrektor ds. marketingu wertykalnego nVent ERIFLEX.
Znalezienie odpowiedniego partnera
Ze względu na doświadczenie, jakie nVent ma w zakresie rozwiązań z zakresu uziemienia i połączeń wyrównawczych oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej, firma CTS nawiązała współpracę z inżynierami nVent na Bliskim Wschodzie w celu zaprojektowania lepszego rozwiązania dla systemów uziemienia zbiorników magazynowych.
Inżynierowie nVent wykorzystali w tym oploty uziemiające nVent ERIFLEX. Oploty uziemiające nVent ERIFLEX są wykonane z przeplatanych, cynowanych żył miedzianych, dzięki czemu są elastyczne. W oplotach zastosowano też doskonałą izolację kabli nVent ERIFLEX Advanced Technology. Ta izolacja jest istotna, ponieważ pozwala oplotowi bezpiecznie spoczywać na metalowych powierzchniach. Warkocze mogą być również wykonane na zamówienie, aby spełnić dokładne specyfikacje klientów.
Aby wdrożyć rozwiązanie dla CTS, inżynierowie nVent zaprojektowali płaski, pleciony przewód zgodnie ze specyfikacją CTS, który można było zamontować na zbiornikach. Na końcach oplotu znajdują się zintegrowane końcówki łączące, dzięki czemu nie ma potrzeby podłączania oplotu do zacisku, tak jak w przypadku systemu kablowego.
Gdy poziom cieczy w zbiorniku wzrasta, oplot uziemiający nVent ERIFLEX zwija się wraz ze wzrostem pokrywy. Gdy poziom spada, oplot uziemiający odkręca się i utrzymuje połączenia z pokrywą i zbiornikiem. Dzięki izolacji nVent ERIFLEX Advanced Technology zwinięty oplot może bezpiecznie spoczywać na pokrywie zbiornika. Eliminuje to konieczność stosowania mechanizmu wysuwania lub wsuwania kabla uziemiającego.
Ze względów bezpieczeństwa przewód wymagał żółto-zielonej izolacji i testowania pod kątem promieniowania UV. Izolacja nVent ERIFLEX Advanced Technology spełniła oba wymagania. Co więcej izolacja jest niskodymowa, bezhalogenowa i trudnopalna (LSHFFR).
Firma nVent dysponuje szerokim zakresem technologii produktów i wiedzy specjalistycznej, które może wykorzystać, aby pomóc klientom znaleźć rozwiązania spełniające szeroki zakres wymagań. Dzięki dostosowanemu rozwiązaniu nVent firma CTS może teraz zmniejszyć koszty konserwacji w porównaniu z poprzednimi rozwiązaniami i skupić się na prowadzeniu działalności.
Więcej informacji na temat niestandardowych rozwiązań firmy nVent ERIFLEX można znaleźć na stronie nVent.com.
Zasoby
CTS Group to firma, która zapewnia zrównoważone i niezawodne zbiorniki do przechowywania. Opracowanie skutecznych systemów uziemienia ma kluczowe znaczenie dla ich produktów. Kiedy firma CTS usłyszała o awariach swoich systemów RGA, dowiedziała się, że mechanizm generował tarcie podczas podnoszenia i opuszczania, a zwijanie kabla wewnątrz RGA powodowało naprężenie kabli.