Skip to main content

Wybierz kraj / język

Cable Entry System Photo Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Wejście Kablowe Płytkie, CEPL

Wloty kablowe CEPL idealnie nadaja sie do zastosowan, w których obudowa wymaga wielu kabli wchodzacych lub wychodzacych przy ograniczonej przestrzeni instalacyjnej. Wloty CEPL mozna zainstalowac szybko i latwo bez uzycia narzedzi.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12

CE

IP54

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Korzyści
Zasoby Akcesoria
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.