Skip to main content

Wybierz kraj / język

Rozwiązania z zakresu ochrony telekomunikacji i systemów datacom | nVent SCHROFF

Rozwiązania z zakresu ochrony telekomunikacji i systemów datacom

Rozwiązania zapewniające wydajność, bezpieczeństwo i oszczędność kosztów dla aplikacji transmisji danych i telekomunikacji

Znajdź wszystkie produkty, których potrzebujesz do ochrony i obsługi krytycznych aplikacji systemu danych i telekomunikacji ze wsparciem nVent. Odkryj szeroką gamę produktów o otwartym standardzie, które można zamontować w dobrze zabezpieczonych, zoptymalizowanych, zamkniętych systemach datacom i telekomunikacyjnych, dostosowanych do Twoich potrzeb. Następnie wykorzystaj specjalistyczne produkty do mocowania, podwieszania i wspierania, zaprojektowane w celu zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa oraz obniżenia kosztów przez cały okres realizacji projektu.

cable-support.jpg image

Rozwiązania do mocowania i zawieszenia systemów teleinformatycznych i niskonapięciowowych

Spełniaj i przekraczaj wymagania dotyczące zarządzania kablami danych o wysokiej wydajności dzięki szerokiej gamie produktów do mocowania, zawieszania i obsługi zaprojektowanych z myślą o doskonałych instalacjach teleinformatycznych i niskonapięciowych.

Więcej informacji
server-cabinets_1.png image

Ochrona sieci i centrów przetwarzania danych

Zbuduj niezawodną infrastrukturę dla swojej sieci lub centrum danych, aby zapewnić nieprzerwaną pracę oraz efektywną kosztowo eksploatację dzięki niezawodnym produktom do szaf, regałów, systemów zamknięć alejek, chłodzenia, zarządzania kablami i zasilaniem.

Więcej informacji

Polecane produkty

Szafa serwera Varistar

Zestaw EuropacPRO, bez osłony, elastyczne mocowanie do płyty tylnej, montaż na prowadnicy

Seria AdvancedTCA 450/40, 14 slotów, DC

Zewnętrzne rozwiązanie ComLine FTTX

Więcej polecanych produktów

CompactPCI Serial 4U, 9 slotów, z tylnym interfejsem I/O, z zasilaczem ATX

Jednoczęściowa obudowa zewnętrzna

System MicroTCA.0 1U, dla 6 pojedynczych modułów AdvancedMC w średnim rozmiarze

System obudów Varistar

Zapoznaj się z pełną ofertą produktów nVent CADDY dla systemów teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i niskonapięciowowych:

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

OBEJRZYJ FILM

Czy potrzebujesz pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z systemami Datacom i Telecom?

Chętnie znajdziemy rozwiązanie Twoich problemów. Prześlij do nas wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Kontakt