Kabelhåndtering Tilbehør for IEC-skap Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtre Metrisk | Imperisk Skjul alleUtvid alle Bruksområder EMC (19) Fabrikkautomatisering og prosesskontroll (53) Kontrollere og drivere (53) Olje og gass (12) Strømfordeling (100) Høyde 0.43in (4) 0.67in (9) 0.77in (1) 0.78in (1) 0.79in (1) 0.83in (1) 0.89in (14) 0.98in (18) 1in (1) 1.1in (2) 1.18in (1) 1.19in (8) 1.2in (1) 1.22in (1) 1.52in (1) 1.57in (2) 1.77in (11) 1.81in (1) 1.91in (1) 2.01in (2) 2.05in (3) 2.2in (1) 2.38in (1) 2.52in (12) 2.68in (1) 2.8in (2) 6.22in (2) 7.87in (29) 7.91in (1) 11.81in (23) 70.87in (4) 78.74in (6) 86.61in (2) Vis alle Vis mindre Bruk Høyde 11mm (4) 17mm (9) 19.5mm (1) 19.7mm (1) 20mm (1) 21mm (1) 23mm (14) 25mm (18) 25.5mm (1) 28mm (2) 30mm (1) 30.5mm (1) 31mm (1) 38.5mm (1) 40mm (2) 45mm (11) 46mm (1) 48.5mm (1) 51mm (2) 52mm (3) 56mm (1) 60.5mm (1) 64mm (12) 68mm (1) 71mm (2) 158mm (2) 200mm (29) 201mm (1) 300mm (23) 1800mm (4) 2000mm (6) 2200mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 0.49in (4) 0.59in (1) 0.67in (1) 0.79in (1) 0.83in (1) 0.87in (2) 0.94in (2) 0.98in (13) 1in (1) 1.1in (1) 1.2in (1) 1.21in (1) 1.3in (2) 1.41in (1) 1.52in (1) 1.57in (1) 1.65in (1) 1.91in (1) 2.09in (1) 2.36in (1) 2.38in (1) 2.56in (1) 4.84in (1) 5.91in (2) 11.33in (2) 15.75in (15) 19.69in (3) 23.62in (6) 31.5in (36) 39.37in (4) 47.24in (4) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 12.5mm (4) 15mm (1) 17mm (1) 20mm (1) 21mm (1) 22mm (2) 24mm (2) 25mm (13) 25.5mm (1) 28mm (1) 30.5mm (1) 30.7mm (1) 33mm (2) 35.7mm (1) 38.5mm (1) 40mm (1) 42mm (1) 48.5mm (1) 53mm (1) 60mm (1) 60.5mm (1) 65mm (1) 123mm (1) 150mm (2) 288mm (2) 400mm (15) 500mm (3) 599mm (6) 600mm (36) 800mm (36) 999mm (4) 1000mm (19) 1199mm (4) 1200mm (11) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 0.08in (5) 0.39in (2) 0.47in (9) 0.5in (1) 0.67in (1) 0.7in (1) 0.75in (12) 0.78in (8) 0.79in (1) 0.84in (1) 0.94in (2) 0.97in (1) 0.98in (5) 1.02in (1) 1.06in (1) 1.1in (1) 1.16in (1) 1.18in (2) 1.21in (1) 1.3in (1) 1.37in (1) 1.38in (1) 1.41in (1) 1.43in (6) 1.57in (1) 1.73in (1) 2.17in (1) 2.44in (1) 2.56in (6) 2.64in (1) 7.68in (2) 15.75in (11) 19.69in (16) 23.62in (40) 31.5in (31) 83.86in (1) 236.22in (1) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 2mm (5) 10mm (2) 12mm (9) 12.8mm (1) 17mm (1) 17.7mm (1) 19mm (12) 20mm (9) 21.3mm (1) 24mm (2) 24.6mm (1) 25mm (5) 26mm (1) 27mm (1) 28mm (1) 29.5mm (1) 30mm (2) 30.7mm (1) 33mm (1) 34.8mm (1) 35mm (1) 35.7mm (1) 36mm (6) 40mm (1) 44mm (1) 55mm (1) 62mm (1) 65mm (6) 67mm (1) 195mm (2) 400mm (11) 500mm (16) 600mm (40) 800mm (31) 2130mm (1) 6000mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Beskyttelsesgrad NEMA-type 1 (20) IP41 (43) IP65 (2) IP66 (8) IP67 (11) Produktfamilie Frittstående (38) Veggmontert (22) Innkapslingsmateriale Polykarbonat (6) Rustfritt stål (52) Aluminium (5) Galvanisert stål (19) Mild stål (87) PVC (8) Stål (23) Skum (1) Sink (4) Vis alle Vis mindre Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: KabelhåndteringVis alle filtre (1) UnderkategorierKabelmonteringsskinne, CABDetaljerKabelmonteringsskinne, CABPDetaljerKabelklemmer, CACDetaljerSeksjonsprofil for kabelinnføring, SCEDetaljerKabelinngangsskum og bunnplatepakning, BGDetaljerVentilerte bunnplater | Gulvskap, CVBDetaljerSplittet bunn plate i Rustfritt stål, CBPSDetaljerToppdeksel med kabelpakningsåpning, CRGDetaljerVentilert toppdeksel for kabel, CRBDetaljerHevede sidedører, DNSRDetaljerOppstillingsplater, MMDetaljerDekselplater, MMGDetaljerFremre/bakre topprammer for gulvstående skap, MCUDetaljerTopprammer for gulvskap, MCUPDetaljerSokkel for kabelføring og samleskinne | Gulvskap, PCUDetaljerSideplater | Gulvskap, PCUPDetaljerAluminium bunn plater, CBPADetaljerBunnplate for EMC-kobling, CBPEDetaljerEMC-kabelinngang og bunnplatepakning, BGEDetaljerKabelgjennomføring standard plast | Veggmonterte skap, CPGDetaljerEnkel beskyttende kabel gjennomføring | Veggmonterte skap, CESDetaljerDobbel beskyttelse av kabelgjennomføringen | Veggmonterte skap, CEDDetaljerKabelgjennomføring integrert strekkavlastning | Veggmonterte skap, CAGDetaljerFinger guards | Strømfordeling, MSFGDetaljerPlain bottom plates | Strømfordeling, CBP-PDDetaljerSeparation plates for cable section | Strømfordeling, MSPMDetaljerRear cable fixation profiles | Strømfordeling, MSCFRDetaljerSide cable fixation profiles | Strømfordeling, MSCFSDetaljer