Bakre kabelfikseringsprofiler for kraftdistribusjon, MSCFR
 Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
       
        Bakre kabelfikseringsprofiler for kraftdistribusjon, MSCFR
These fixation profiles, MSCFR, in galvanised steel are available off the shelf and allows for easy installation of incoming and outgoing cables at the rear of cable sections on a power distribution enclosure.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Fordeler
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Tilbehør
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
          
      
        
      
    
        
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Funksjoner
- Beskrivelse: Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Materiale: 2 mm galvanized steel.
- Levering: 7 pieces with mounting material.
- Inkluderer festemidler
- Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
- Package Quantity: 7
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.08in | 
| Tykkelse | 2mm | 
| Materiale | Mild stål | 
| Avslutt | Belagt | 
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
        Similar
      
      - Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.