Sidekabelfikseringsprofiler for kraftdistribusjon, MSCFS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Sidekabelfikseringsprofiler for kraftdistribusjon, MSCFS
These fixation profiles, MSCFS, in galvanised steel are available off the shelf and allow for easy installation of incoming and outgoing cables on the side of cable sections on a power distribution enclosure.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Profiles to fix the cables easily in the side part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Materiale: 2 mm galvanized steel.
- Levering: 5 pieces with mounting material.
- Inkluderer festemidler
- The profiles are to be mounted onto cable section separation plates (MSPM)
- Profiles to fix the cables easily in the side part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
- Package quantity: 5
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.08in |
| Tykkelse | 2mm |
| Materiale | Mild stål |
| Avslutt | Belagt |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.