Bakre kabelfikseringsprofiler for kraftdistribusjon, MSCFR
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Bakre kabelfikseringsprofiler for kraftdistribusjon, MSCFR
These fixation profiles, MSCFR, in galvanised steel are available off the shelf and allows for easy installation of incoming and outgoing cables at the rear of cable sections on a power distribution enclosure.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Materiale: 2 mm galvanized steel.
- Levering: 7 pieces with mounting material.
- Inkluderer festemidler
- Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
- Package Quantity: 7
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.08in |
| Tykkelse | 2mm |
| Materiale | Mild stål |
| Avslutt | Belagt |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.